Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Industrial Wet/Wet Differential Pressure Transmitter, Measures Differentials on High Line Pressures

PXM80 Series

PXM80-I-HEAD | PXM80 Series

PXM80-I-HEAD

CE
  • Low Differential Pressure at High Line Pressure-100 bar Standard, Optional Up to 200 bar
  • All Stainless Steel Construction
  • Sealed for Harsh Environments
  • High Overpressure
  • Rugged Lightning-Protected Housing
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s PX80/PXM80 is a heavy-duty, wet/wet, differential pressure transducer that comes in ranges of 0-30 to 0-5000 psi (0-2 to 0-350 bar). Models are available in any of 3 outputs: mV/V, amplified 0 to 5 Vdc, or 4 to 20 mA. All are suitable for interface with most PLCs and computer-based control systems. An extremely high overpressure capacity of 1500 psi or 150% of capacity (whichever is greater) makes the PX80/PXM80 an extremely durable transducer. The all stainless steel construction, and high overpressure protection offer high reliability in harsh industrial environments.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PXM80MD5-002BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 2 bar (0 to 29 psi)
PXM80MD5-3.50BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 3.5 bar (0 to 51 psi)
PXM80MD5-007BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 7 bar (0 to 101 psi)
PXM80MD5-014BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 14 bar (0 to 203 psi)
PXM80MD5-020BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 20 bar (0 to 290 psi)
PXM80MD5-035BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 35 bar (0 to 508 psi)
PXM80MD5-050BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 50 bar (0 to 725 psi)
PXM80MB5-070BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 70 bar (0 to 1015 psi)
PXM80MB5-100BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 100 bar (0 to 1450 psi)
PXM80MB5-140BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 140 bar (0 to 2031 psi)
PXM80MB5-175BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 175 bar (0 to 2538 psi)
PXM80MB5-200BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 200 bar (0 to 2901 psi)
PXM80MB5-350BARDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 350 bar (0 to 5076 psi)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit comes complete with 5-point NIST traceable calibration.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.