Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2-Wire Transmitter for Use with Pressure Transducers and Load Cells
Converts mV, V, or mA Input to 4 to 20 mA Output

PXTX-703

2-Wire Transmitter for Use with  Pressure Transducers, Converts mV, V, or mA Input to 4 to 20 mA Output | PXTX-703

  • Provides 1000 Volt Input to Output Isolation
  • 16 Switch-Selectable Input Ranges
  • 80% Zero and Span Adjustability Within Each Input Range
  • 100 mS Response Time
  • 2 Wire 4 to 20 mA Output
  • Rugged, EMI/RFI Shielded Housing
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Input Span: 16 Ranges Switch-Selectable
Supply Voltage Range: 13 to 80 Vdc
Zero & Span Adjustability: 80% of any selected range
Accuracy(@25°C) : 0.2% of any adjusted span (includes linearity, hysteresis, stability)
Hysteresis & Repeatability: 0.05% of span
Response Time: 100 ms, maximum
Stability:
Zero: 0.02% of span/°C, whichever is greater
Span: within 0.01% of span/°C
Max. Leadwire Resistance Effect: Less than 0.25 µV per Ohm
Input Impedance:
Ranges 1 and 4: >5 MOhms, typical
Ranges 5 through 12: 200 KOhms
Ranges 13 through 16: 20 Ohms typical
Output Span: 4 to 20 mA
Min. Output Current: 3.3 mA typical
Max. Output Current: 4 to 20 mA range: 24 mA typical
Max. Change-In-Supply Voltage Effect: 0.05% of span
Output Ripple: Less than 0.1% of span, rms
RFI Effect (5 W, 470 MHz at 1.7'): <1% of span
Isolation: 1000 Vrms, input to output, input ot case, output to case
Operating Temperature Range (Ambient): -40 to 80°C (-40 to 176°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PXTX-703
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Two-wire transmitter with 16 switch-selectable input ranges
HEP-TX
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Explosion-resistant housing, requires TX70-RM mounting ring
TX70-RM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Mounting ring for HEP-PX head
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.