Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Resistance Wire and Heat-Curing Adhesive for Transducer Strain Gages

Resistance Wire

Resistance Wire and Heat-Curing Adhesive for Transducer Strain Gages | Resistance Wire

  • RESISTANCE WIRE FOR TEMPERATURE COMPENSATION AND ZERO BALANCE
  • TT300 HEAT-CURING ADHESIVE
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

TT300 cement is a heat-curing, two-component, epoxy resin adhesive which is used to bond polyimide-backed strain gages for strain measurement in temperatures up to 200°C (392°F). The adhesive can also be used to bond epoxy- backed gages, but the maximum operating temperature is then limited to 150°C (302°F).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SGB-36
116,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
36 gage Balco wire (500 ft) for zero and span temperature compensation, 19.7 Ohms/ft, temp. coefficient 0.45%/°C
SGC-36
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
36 gage Copper wire (1500 ft) for zero and span temperature compensation, 0.415 Ohms/ft, temp. coefficient 0.39%/°C
SGM-36
40,50
Lieferzeit: 9 Wochen
 
36 gage Manganin wire (200 ft) for zero balance, 15.2 Ohms/ft, temp. coefficient 0.002%/°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: TT300 KIT INCLUDES:
(2) 1 oz. resin bottles ( 1 /2 filled)
(2) 1 oz. hardener bottles ( 1 /2 filled)
(2) plastic funnels (35 mm diameter)
(2) brush caps
(1) 2 oz. bottle of acetone
(1) 2 oz. bottle of acid primer
(1) 2 oz. bottle of neutralizer
(1) 2 oz. bottle of resin solvent
(1) manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.