Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Sensor and Transducer Wire and Cable

Sensor Wire

Sensor and Transducer Wire and Cable | Sensor  Wire

Sensor and Transducer Wire and Cable

27,73 TFCP-003-50

  • Instrument Cable with 2, 4, 8 or 15 Tinned Copper, 7/0.2 Conductors with Aluminium Screen and Drain Wire
  • Ribbon Cables with 4 to 50 Conductors, 0.3mm dia.
  • Single Strand Copper with PFA Insulation for Strain Gauge Wiring
Instrumente und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Single Strand
Single strand copper wire features a thin PFA insulation which is excellent for vacuum and has a temperature rating from -267 to 260 °C . OMEGA’s thin-wall covering process guarantees continuous lengths up to 300m. This wire is ideal for connecting strain gauges to solder terminal strips and pads.

Ribbon Cable
OMEGA’s ribbon cables are PVC pre-insulated conductors laminated to a clear PVC film to allow easy termination. The colour coding allows quick identification and circuit tracing. The multi-conductor ribbon cable can easily be trimmed to any desired conductor width for different uses. The PVC insulation is rated for temperatures from -40 to 105 °C.

Multi Core Instrument Cable
Screened cable provides the high conductivity and noise immunity required for connecting instrumentation to transducers. It is suitable for low and high level voltage signals and mA loops in high EMI/RFI environments. The PVC insulation is rated for temperatures from -40 to 105 °C.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Multi-Core Screened Instrument Cable with Drain Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
47,40
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 core 7/0.2 + drain screened cable with PVC insulation, 30 m reel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
53,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Core 7/0.2 mm PVC screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-200
TX4-200
98,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Core 7/0.2 mm PVC screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres 60 m reel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-500
TX4-500
140,11
Lieferzeit: 8 Wochen
 
4-Core 7/0.2 mm PVC screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres 150 m reel
  
TX4-1000
308,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Core 7/0.2 mm PVC screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres 300 m reel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
153,76
Lieferzeit: ab Lager
 
8 core 7/0.2 + drain screened cable with PVC insulation, 30 m reel
  
TX15-100
204,24
Lieferzeit: 7 Wochen
 
15 core 7/0.2 + drain screened cable with PVC insulation, 30 m reel
Single Strand PFA Insulated Copper Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-003-50
TFCP-003-50
27,73
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.08 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 15 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-003-100
TFCP-003-100
50,55
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.08 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 30 m
  
TFCP-003-500
206,20
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.08 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-005-50
TFCP-005-50
27,73
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.13 mm dia. single strand PFA insulated copper wire, 15 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-005-100
TFCP-005-100
50,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.13 mm dia. single strand PFA insulated copper wire, 30 m
  
TFCP-005-500
210,65
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.13 mm dia. single strand PFA insulated copper wire, 150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-010-50
TFCP-010-50
27,13
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.25 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 15 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-010-100
TFCP-010-100
49,49
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.25 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 30 m
  
TFCP-010-500
210,65
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.25 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-015-50
TFCP-015-50
27,63
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.4 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 15 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-015-100
TFCP-015-100
50,40
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.4 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-015-500
TFCP-015-500
206,20
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.4 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 150 m
  
TFCP-020-50
27,63
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.5 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 15 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-020-100
TFCP-020-100
51,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.5 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 30 m
  
TFCP-020-500
206,20
Lieferzeit: ab Lager
 
0.5 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 150 m
  
TFCP-032-50
73,40
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.8 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 15 m
  
TFCP-032-100
136,76
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.8 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 30 m
  
TFCP-032-500
367,81
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0.8 mm dia single strand PFA insulated copper wire, 150 m
Ribbon Cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRC4-100
RC4-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 conductor colour coded ribbon cable with PVC insulation, 15 m reel
  
RC10-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 conductor colour coded ribbon cable with PVC insulation, 15 m reel
  
RC14-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
14 conductor colour coded ribbon cable with PVC insulation, 15 m reel
  
RC16-100
465,99
Lieferzeit: 19 Wochen
 
16 conductor colour coded ribbon cable with PVC insulation, 15 m reel
  
RC26-100
772,22
Lieferzeit: 19 Wochen
 
26 conductor colour coded ribbon cable with PVC insulation, 15 m reel
  
RC50-100
1.413,00
Lieferzeit: 19 Wochen
 
50 conductor colour coded ribbon cable with PVC insulation, 15 m reel
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) TX4-100 4 core + drain screened cable with PVC insulation, 30 m reel, €53,19
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.