Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pressure Regulators for Inert Gases - Primary and Secondary Pressure Regulation for High and Low Pressure Systems

R44 Series Pressure Regulators

Pressure Regulators for Inert Gases - Order Online | R44 Series Pressure Regulators

Pressure Regulators for Inert Gases - Order Online

1 year warranty
  • Compact Design
  • High/Low Pressure Models for Primary/Secondary Regulation
  • Plastic Locking Knob for Fast and Easy Adjustment
  • Input Pressure up to 207 Bar (3000 psig.)
  • Regulate Output Pressure From 0.1 to 12 bar (1 to 175 psig)
  • Standard Relieving Models Allow Reduction of Outlet Pressure When System is Dead-Ended
  • Panel or Bracket Mount
Bewegung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The R44 Series are industrial pressure regulators for use with compressed air and inert gases such as carbon dioxide, argon helium, krypton, neon nitrogen and xenon. The R83 models are for primary high pressure regulation, while the R44 models are for secondary low pressure regulation. These regulators are intended for industrial use and are not to be used for beverage dispensing applications.

SPECIFICATIONS

R44 Models
with ¼ ports, reducer bushings available for 1/8" ports
Operating Temperature: -34 to 66°C (-30 to 150°F)
Maximum Inlet Pressure: 17 bar (250 psig)
Materials R44:
    R44-221: Brass body; acetal plastic bonnet
    R44-233: Brass body, brass bonnet
Valve: Brass/nitrile
Seat: Acetal
Elastomers: Nitrile

R83 Models with ¼ ports, reducer bushings available for 1/8" ports
Operating Temperature: -34 to 60°C (-30 to 140°F)
Maximum Inlet Pressure: 207 bar (3000 psig)
Materials R88: Brass body, zinc bonnet
Cartridge Valve: PTFE, brass, stainless steel
Diaphram: Acetal/nitrile
Seals: Nitrile
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Low Pressure / Secondary Regulators with 1/8" Gauge Port
  
R44-221-RNAA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low pressure regulator with plastic locking knob, 0.1 to 0.7 bar (1 to 10 psig)
  
R44-221-RNEA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low pressure regulator with plastic locking knob, 0.3 to 3.5 bar (5 to 50 psig)
  
R44-221-RNKA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low pressure regulator with plastic locking knob, 0.3 to 7 bar (5 to 100 psig)
  
R44-233-RNAA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low pressure regulator brass adjusting screw, 0.1 to 0.7 bar (1 to 10 psig)
  
R44-233-RNEA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low pressure regulator brass adjusting screw, 0.3 to 3.5 bar (5 to 50 psig)
  
R44-233-RNKA
121,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Low pressure regulator brass adjusting screw, 0.3 to 7 bar (5 to 100 psig)
Gauges for R44 Regulators
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-15B-30PSI/2BAR
PGU-15B-30PSI/2BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
40 mm (1.5in) pressure gauge with 1/8 NPT back connection, 0 to 2 bar (0 to 30 psig)
  
PGU-15B-60PSI/4BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
40 mm (1.5in) pressure gauge with 1/8 NPT back connection, 0 to 4 bar (0 to 60 psig)
  
PGU-15B-100PSI/7BAR
12,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
40 mm (1.5in) pressure gauge with 1/8 NPT back connection, 0 to 7 bar (0 to 100 psig)
High Pressure / Primary Regulators with 1/4" Gauge Port
  
R83-200-RNEA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
High pressure regulator, 0.1 to 3.5 bar (2 to 50 psig)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theR83-200-RNLA
R83-200-RNLA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
High pressure regulator, 0.3 to 8.5 bar (5 to 125 psig)
  
R83-200-RNNA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
High pressure regulator, 0.7 to 12 bar (10 to 175 psig)
Gauges for R83 Regulators
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
€26,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 mm (2in) pressure gauge with 1/4 NPT back connection, 0 to 4 bar (0 to 60 psig)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-AIR-18-013-209
OM-AIR-18-013-209
20,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 mm (2in) pressure gauge with 1/4 NPT, 0 to 11 bar (0 to 160 psig)
Accessories
  
OM-AIR-18-025-003
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wall bracket with panel nut for R44 low pressure regulators
  
OM-AIR-2962-04
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Panel nut for R44 low regulators
  
OM-AIR-5095-51
€12,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
Neck bracket for R83 high pressure regulators
  
AU-B79870143
€5,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hex male nipple, 1/4 NPT
  
AU-B79870309
€5,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reducing Bushing ¼ NPT OD- 1/8 NPT ID, 2 pcs.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.