Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Small Semiconductor Enclosure Heater

RC016 Series

Small Semiconductor Heater | RC016 Series

Small Semiconductor Heater

26,58 RC1610000

CE
  • Temperature Limiting
  • Wide Voltage Range
  • Energy Saving
  • Compact
Gehäuseheizungen, Lüfter und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These small heaters are designed to prevent condensation and to ensure a minimum operating temperature in small enclosures.

Specifications
Operating Voltage: 120 to 240 Vac/Vdc* (min 110V, max 265V)
Heating Element: PTC resistor, self regulating and temperature limiting
Heater Body: Aluminium, anodized
Mounting: Screw fixing (screws not included)
Fitting Position: Variable
Operating/Storage Temperature: -45 to 70°C
Protection Type/Protection Class: IP32/II (double insulated)
Approvals: VDE + UL File No. E150057
Note: Other voltages on request * Operating with voltages below 140 Vac/Vdc reduces heating performance by approx. 10%.
Heating Capacity*: 13 W
Inrush Current Max: 3.0 A
Surface Temperature (Approx.): 170°C
Connection: 2 x AWG 22 sheathed cable (silicone)
Weight (Approx.): 40 g

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RC1610000
26,58
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Small PTC heater, 13W, 120 to 240 Vac/Vdc.
RC1610001
28,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Small PTC heater, 13W, 12 to 36 Vac/Vdc.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.