Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Single Channel 1mV to 5V Input Compact Flatbed Recorder

RD-1101

Single Channel 1mV to 5V Input Compact Flatbed Recorder | RD-1101

Single Channel 1mV to 5V Input Compact Flatbed Recorder

1 year warranty
  • 100 mm (4") Chart Width
  • 1 mV to 5 V Full Scale
  • 16 Chart Speeds
  • 0.4 sec, Full Scale Response
  • Override Event Marker

Beschreibung

Compact in size, this recorder utilizes all of the most common features of recorders today. Its twelve calibrated full scale ranges from 1 mV to 5 V accommodate most input signals. The patented Pulse Modulated Servo system provides reliable and repeatable recording and is protected from large signal variances by a simple electronic servo power shutdown. Many features are offered with this model such as the override event marker, our long-life pen system and more.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RD-1101
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flatbed recorder 100 mm (4")
0100-0011
246,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
chart paper, 100 mm x 30 m (4" x 98'), pkg of six
0100-0105
73,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 blue pens
0100-0106
73,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 red pens
0100-0107
75,73
Lieferzeit: 11 Wochen
 
6 black pens
0100-0108
73,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 green pens
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each recorder comes complete with one roll of paper, disposable felt-tip pen, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.