Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Grafikschreiber/Datenlogger

RD8800

Grafikschreiber/Datenlogger für Temperaturen | RD8800

Grafikschreiber/Datenlogger für Temperaturen

  • 2,4, 6 oder 12 galvanisch getrennte Analogeingänge
  • Monochromes, helles LCD mit 127 mm oder 142 mm TFT-Farbgrafikdisplay mit Touchscreen-Bedienung
  • Datenaufzeichnung auf CF-Speicherkarten
  • Windows-basierte Software (als Option)
  • Mathematikfunktionen: +, –, ×, ÷, Logarithmen, Summierung, Potenz, Mittelwert, Timer und frei definierbare Gleichungen.
  • Aufzeichnungsintervall für jeden Kanal getrennt einstellbar
  • Einrichtung und automatische Suche in Dateien nach Signalwerten, Alarmen oder Datum/Zeit
  • Alarm-/Ereignisdaten
  • 5 Alarme (Hi/Lo und Änderungsrate) pro Kanal
  • RD8800-SW Windows-basierte Software
  • Direkter Datentransfer
  • Gleichzeitige Anzeige mehrerer Dateien
  • Bis zu 31 Geräte an einem RS485-Bus mit Modbus-Protokoll
  • Externe Datenaufzeichnung und Schreiberkonfiguration
  • Suchen, Zusammenfassen, Analysieren, Drucken und Exportieren von Dateien an andere Programme
Schreiber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

TECHNISCHE DATEN

Eingangssignale 
Thermoelemente: J, K, T, E, R, S, B, C, N 
Widerstandsfühler: Pt10/100/200, IEC 751 sowie Ni120 
DC-Spannung: Linear, radiziert, logarithmisch 
DC-Strom: 0/4 bis 4 mA, 4 bis 10 mA
Potentialfreier Kontakt Aufzeichnung
Aufzeichnungsintervalle: Einstellbar auf 8 Messungen pro Sekunde bis 1 Messung alle 10 Minuten
Format: Windows-kompatibles Dateisystem; Proprietäre Dateistruktur
Speicherkapazität: 64 MB Messwerte auf einer Flash-Karte mit 128 MB
Interner Speicher: 1 MB RAM (nicht-flüchtig) Anzeige
Monochromes Display: STN-LCD mit 127 mm Höhe, CCFL-Beleuchtung
Auflösung (monochrom): 240 × 128 Pixel (H × V)
Farbdisplay: Actice Matrix-TFT mit 142 mm Höhe, CCFL-Beleuchtung
Auflösung (Farbe): 320 × 234 Pixel (H × V)
Anzeigenfunktionen: Kurven (vertikale oder horizontale Trendkurven), Balkengrafik (vertikal oder horizontal), Digitalanzeige sowie alphanumerisch für Alarm und Ereignisdaten, auch kombiniert mit geteiltem Display. Anzeige der Trenddaten Suchen nach Zeit, Datum oder Wert.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RD8802MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 2 Eingänge, monochrom
RD8804MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 4 Eingänge, monochrom
RD8806MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 6 Eingänge, monochrom
RD8812MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 12 Eingänge, monochrom
RD8802CF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 2 Eingänge, Farbe
RD8804CF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 4 Eingänge, Farbe
RD8806CF
2.898,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Schreiber, 6 Eingänge, Farbe
RD8812CF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 12 Eingänge, Farbe
Sonderausführung des Schreibers mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8802MF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 2 Eingänge, monochrom, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8804MF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 4 Eingänge, monochrom, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8806MF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 6 Eingänge, monochrom, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8812MF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 12 Eingänge, monochrom, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8802CF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 2 Eingänge, Farbe, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8804CF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 4 Eingänge, Farbe, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8806CF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 6 Eingänge, Farbe, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
RD8812CF-ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schreiber, 12 Eingänge, Farbe, mit Schraubklemmen für die AC-Versorgung
Optionen (vor Ort installierbar)
RD8800-AL3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Alarme, 3 Relaiskontakte, 3 Steuereingänge
RD8800-AL6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Alarme, 6 Relaiskontakte, 3 Steuereingänge
RD8800-C24
€201,09
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kommunikation, RS232/RS485
RD8800-EI
€267,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kommunikation, Ethernet
Zubehör (vor Ort installierbar)
RD8800-SW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Grafiksoftware
RD8800-SWEI
€197,33
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Software zur Unterstützung der Ethernet-Optionen und mehrerer Schreiber (ohne Grafik)
RD8800-512CF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Speicherkarte, 512 MB CF
RD8800-CR-3-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kartenleser, Kabel und Software
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Der Grafikschreiber wird mit Steckplatz für Flash-Speicherkarte, Handbuch, Dienstprogrammen und Netzkabel mit Kaltegerätestecker ausgeliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.