Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tragbare Thermometer/Datenlogger mit SD-Karte

RDXL4SD, RDXL12SD

RDXL4SD, RDXL12SD Tragbare Thermometer/Datenlogger mit SD-Karte | RDXL4SD, RDXL12SD

  • For a CE compliant alternative please see: RDXL6SD-USB
  • *********************************************************
  • ACHTUNG: Diese Geräte sind nicht mehr in Europa verfügbar.
  • *********************************************************
  • Alternative siehe OM-CP-OCTPRO oder RDXL6SD-USB
  • *********************************************************

Beschreibung

For a CE compliant alternative please see: RDXL6SD-USB

Die Modelle RDXL4SD und RDXL12SD sind tragbare Thermometer/Datenlogger mit beleuchteter Anzeige und integrierten Auswertefunktionen.

Der Datenlogger wird durch eine interne Batterie versorgt und kann Messwerte erfassen, speichern, auswerten und darstellen, ohne dass er an einen Computer angeschlossen ist. Mit ihrer hohen Auflösung und dem schnellen A/D-Wandler eignen sich RDXL4SD und RDXL12SD für die verschiedensten Anwendungen in Industrie, Labor und Entwicklung. 

Zu den Standardfunktionen gehören Aufzeichung auf SD-Speicherkarte in Echtzeit, integrierte Uhr und Kalender, Echtzeit-Darstellung der Daten und Messintervalle von 1 bis 3600 Sekunden. Zur manuellen Messung wird das Messintervall des Datenloggers auf 0 gesetzt. Diese Echtzeit-Datenlogger speichern die Messdaten von 4 oder 12 Temperaturkanälen zusammen mit der Uhrzeit und Datum auf einer SD-Karte auf, um sie später in MS Excel zu laden. Diese Daten lassen sich dann nach Belieben auswerten und grafisch darstellen.

Technische Daten

Integrierter Microcontroller: Kundenspezifischer LSI-Chip
LCD-Display: 82 x 61 mm mit grüner Beleuchtung
4 Kanäle: T1, T2, T3, T4, T1-T2
12 Kanäle: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 und T12
Sensor: Thermoelement-Typen J, K, T, E, R/S, Pt100 Ohm (IEC751, nur für RDXL4SD
Auflösung: 0,1/1°C oder °F
Messdauer: 1 bis 3600 Sekunden
Speicherkartentyp: SD-Speicherkarte 1 bis 16 GB
Offseteinstellung: Verfügbar für Typ K, J, T, E, R/S und Pt100 Ohm
Gespeicherte Werte: Max- und Min-Werte
Anzeigenintervall: ca. 1 Sekunde
Datenausgabe: am besten über SD-Karte / Wir raten von der optionalen Software SW-U101-WIN ab.
Abschaltung: Manuell mit Taste und automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Betriebsfeuchte: unter 85 % r. F.
Spannungsversorgung: Alkali-Batterien oder 1,5 V-Batterie für hohe Beanspruchung (UM3, AA), 6 x AA (RDXL4SD) oder 8 x AA (RDXL12SD)
Strom: ca. 30 mA
Gewicht: 489 g
Abmessungen: 177 × 68 × 45 mm (H × B × T)

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.