Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

6-kanaliger Handheld-Datenlogger für Temperaturen mit Touchscreen

RDXL6SD-USB (Thermoelemente nicht enthalten)

RDXL6SD 6-kanaliger Handheld-Datenlogger für Temperaturen mit Touchscreen | RDXL6SD-USB  (Thermoelemente nicht enthalten)

615,36 RDXL6SD-USB

  • Vier Thermoelementeingänge Typ J, K, T, E, R, S oder N und zwei Widerstandsfühlereingänge für Pt100 mit 2- oder 3-Leiteranschluss
  • Anzeige und Aufzeichnung aller 6 Kanäle gleichzeitig oder individuell
  • Zeitgesteuertes und manuelles Starten/Stoppen der Aufzeichnung
  • Mitgelieferte SD-Karte mit 4 GB speichert bis zu 1 Jahr Daten
  • Anzeige von Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung
  • Anzeige der Temperaturdifferenz zwischen 2 beliebigen Kanälen
  • Eingebauter Akku, USB- oder 5-V-DC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
  • Touchscreen mit Beleuchtung
  • Temperaturdiagramm über 2 Kanäle
  • Alarmanzeige für jeden Kanal
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der RDXL6SD ist ein 6-kanaliger Handheld-Datenlogger mit Eingängen für vier Thermoelemente und zwei Widerstandsfühler. Für jeden Kanal sind HI- und LO-Alarme individuell konfigurierbar. Die intuitive Bedienung des Touchscreens ermöglicht für jeden Kanal die individuelle Konfiguration von Eingangsart, mathematischen Funkionen, Alarmen und Anzeigenoptionen. Alle sechs Kanäle können sowohl gleichzeitig als auch individuell angezeigt und aufgezeichnet werden. Die Daten können in schnellen Intervallen ab einmal pro Sekunde aufgezeichnet und im Excel® kompatiblen Format auf der SD-Karte mit 4 GB gespeichert werden.

Technische Daten
Eingänge: 4 Thermoelementeingänge (unten aufgeführte Typen) mit Thermoelement-Steckverbindern in Miniaturgröße und 2 Federklemmen für 2- oder 3-Leiter-RTDs, AWG 28 bis AWG 16
Eingangstemperaturbereich:
    Typ J: -200 bis 1200°C
    Typ K: -200 bis 1372°C
    Typ T: -200 bis 400°C
    Typ R: 0 bis 1768°C
    Typ S: 0 bis 1768°C
    Typ N: 0 bis 1300°C
    Typ E: -200 bis 1000°C
    Widerstandsfühler: -200 bis 850°C
Temperaturgenauigkeit:
    Für Thermoelemente: ±0,1% oder 0,8°C
    Für Widerstandsfühler: ±1,0% oder 1,0°C
Temperaturauflösung: Temperaturen unter 1000°C: 0,1°C, Temperaturen über 1000°C: 1°C
Display: 72 mm TFT mit resisitvem Touchscreen, 320 x 240 Pixel, beleuchtet
Konfigurierbare Parameter: Temperatureinheit, Alarme, Signalverarbeitung, Datum und Zeit, Datenaufzeichnung, Versorgungsoptionen, grafische Darstellung der Kanäle
Temperatureinheiten: °C oder °F
Alarmkonfiguration: 12 Alarme (2 pro Kanal) mit einstellbarer Ebene, individuell als HI oder LO konfigurierbar
Signalverarbeitung: Mittelwert, Minimum, Maximum, Standardabweichung, Temperaturdifferenz zwischen 2 Kanälen
Ansprechzeit der Anzeige: 1 Sekunde
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Spannungsversorgung: Eingebauter Akku, USB- oder 5-V-DC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Akkulaufzeit: 32 Stunden Logging-Zeit bei voller Displayhelligkeit; bis zu 96 Stunden während des Loggens im Energiesparmodus
Gewicht: 200 g
Abmessungen: 136 x 71 x 32 mm (B x H x T)
Technische Daten des Datenloggers
Aufzeichnungsintervall: 1 bis 86.400 Sekunden (1 Tag)
Maximale Speicherkapazität der SD-Karte: 32 GB (4 GB SD-Karte im Lieferumfang)
Aufgezeichnete Messgrößen: Gemessene Temperatur, Vergleichsstellentemperatur, Alarmereignisse
Dateiformat: .CSV (kann in Excel importiert werden)
Konfigurierbare Parameter: Messintervall, Anzahl der Samples, Startdatum und Startzeit
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RDXL6SD-USB
615,36
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-kanaliger Handheld-Datenlogger für Temperaturen mit SD-Karte
Zubehör
RDXL6-ELMAU
€46,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Netzteil, 5 V DC (als Ersatzteil)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, 5-V-DC-Netzteil und SD-Karte mit 4 GB.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.