Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Widerstände zur Brücken- und Temperaturkompensation

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N Widerstände zur Brücken- und Temperaturkompensation | RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

  • Lieferung in praktischen 5er-Packungen
  • Robust, hohe Zuverlässigkeit
  • Flexibel, kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Dehnungsmessstreifen DMS finden Sie hier.

 TECHNISCHE DATEN

RES-C

RES-N

 Folienmessgitter  Konstantanfolie; 5 µ dick Nickelfolie; 5 µ dick
 Träger  Polyimid Polyimid
 Substratdicke 20 µ 20 µ
 Toleranz in Ohm ±1 Ohm ±1 Ohm
 Temperaturkoeffizient des Widerstands 0,6%/°C
 Temperaturbereich -75 bis 200°C 0 bis 100°C 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RES-2C
173,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Konstantan-Folienwiderstand, 2 Ohm
RES-5C
180,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Konstantan-Folienwiderstand, 5 Ohm
RES-2N
173,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Nickel-Folienwiderstand, 2 Ohm
RES-5N
180,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nickel-Folienwiderstand, 5 Ohm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Preis für Packung mit 5 Stück.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.