Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tipping Bucket Rain Gauge

RG-2500

Tipping Bucket Rain Gauge | RG-2500

Tipping Bucket Rain Gauge

Beschreibung

The RG-2500 tipping bucket rain gauge is a dependable instrument used for measuring precipitation. Rainfall that enters the 20 or 30 cm funnel collector is directed to the tipping bucket assembly. When an incremental amount of precipitation has been collected (0.25 mm or 1 mm), the bucket assembly tips and activates a magnetic reed switch. The sample is discharged through the base of the gauge. A momentary electrical contact is provided for each increment of rainfall. The contact closure is used to trigger an event counter or data acquisition system.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
RG-2500
1.227,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Rain gauge, 20 cm orifice, tips at 0.25 mm
  
RG-2500-12
1.701,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Rain Gauge, 30 cm orifice, tips at 0.25 mm
  
RG-2500M
1.227,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Rain gauge, 20 cm orifice, tips at 1 mm
  
RG-2500M-12
2.125,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Rain gauge, 30 cm orifice, tips at 1 mm
Accessories
  
RG-2595
€283,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Rain gauge calibrator
  
RG-952
€926,71
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Rain gauge wind screen with 60 cm legs
  
RG-2500-MP
€139,07
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mounting plate for 20 cm rain gauge
  
RG-2500-MP-12
€276,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mounting plate for 30 cm rain gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-EVENT101A
OM-CP-EVENT101A
126,43
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Event Data logger (software sold separately)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€179,79
Lieferzeit: ab Lager
 
Windows Software for Event Data logger (includes USB cable and operator's manual)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 7.5m signal cable, mounting feet, and operator's manual.

Optional Event Data logger Software comes complete with USB cable and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.