Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

RH-Remote

RH Remote Probes
 | RH-Remote

RH Remote Probes

1.119,59 A/RH1-TTM1K-RP2-10-4X-4

5 year warranty
  • Relative Humidity readings via remote probe
  • 4-20 mA, 0-5 VDC, or 0-10 VDC signal equivalent to 0 to 100% RH
  • Ideal for process control, environmental chambers, and stability chambers
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The ACI Relative Humidity with Temperature Transmitter Series Remote Probe utilizes a thermoset polymer capacitive sensing element with a hydrophobic filter to deliver a proportional relative humidity analog output. All models feature conformally coated circuit boards to improve the reliability of the product in both high moisture and mildly corrosive atmospheres. The standard enclosure is an IP66/NEMA 4X rated moisture and corrosion resistant enclosure. A vinyl cap is provided to place over the sintered filter in applications in wash down applications to protect the sensing element from getting moisture sprayed directly on the sensor. NIST Calibration Certificates (Temperature and RH) are included for all TTM RH part series.

Applications:


Clean Rooms, Process Control, Environmental Chambers, Stability Chambers, Pharmaceutical Labs, Remote Sensing Applications

For more information Please visit www.workaci.com

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
A/RH1-TTM1K-RP2-10-4X-4
1.119,59
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Relative Humidity, Remote Probe, 10' Plenum, NEMA 4X Enclosure, Transmitter w/ 1,000 Ohm RTD, 4-20mA
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.