Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

  Discontinued -Kontaktloses Messgerät für Feuchte/relative Feuchte mit Infrarot-Thermometer

RH297

Kontaktloses Messgerät für Feuchte/relative Feuchte mit Infrarot-Thermometer | RH297

  • Schnelle Anzeige des Feuchtegehalts ohne Beschädigung der Oberfläche
  • Speicher für bis zu 20 Messwerte
  • Großes, einfach ablesbares Display mit numerischer Anzeige und schneller Balkenanzeige
  • Kontaktlose Messung bis 19 mm Tiefe unter der Oberfläche
  • Taupunkt, Dampfdruck- und Kondensationspunkt-Messungen
  • Stiftförmiger Fühler für Feuchtemessungen bei verschiedenen Eindringtiefen
  • Infrarot-Thermometer zur kontaktlosen Messung der Oberflächentemperatur; Verhältnis Entfernung/Messfleck von 8:1 mit fest eingestelltem Emissionsfaktor von 0,95
  • Integrierter Kombifühler misst relative Feuchte, Lufttemperatur sowie Taupunkt (DP)
  • Programmierbare Feuchtegrenzwerte (Hi/Lo)
  • Umgebungs- und Oberflächen-Dampfdruck
  • Min.-/Max.- und Haltefunktionen
  • Automatische Abschaltung, Anzeige für zu niedrige Batteriespannung
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This product has been discontinued. For a possible replacement please see FLIRMR77


Der kontaktlose Feuchtmesser RH297 ist mit einem integrierten Infrarot-Thermometer und Speicher für 20 Messwerte ausgestattet. Zur Messung der Feuchte in Holz und anderen Baustoffen ohne Beschädigung der Oberfläche lassen sich bis zu 20 Messwerte mit Bezeichnung speichern. Die Messung erfolgt kontaktlos, im Lieferumfang ist jedoch auch ein Stabsensor mit 0,9 m Kabel für die berührende Messung enthalten. Das RH297 verfügt über ein einfach ablesbares, kombiniertes analoges und digitales Display mit numerischen Anzeigen und einer schnellen Balkenanzeige. Die relative Feuchte und Lufttemperatur können mit dem integrierten Fühler sowie kontaktlos mit dem integrierten IR-Thermometer gemessen werden. Die im Messobjekt gemessene Feuchte, IR-Temperatur, Lufttemperatur und relative Feuchte können gleichzeitig angezeigt werden.  Zu den erweiterten Funktionen gehören die Berechnung von Grains per Pound, Taupunkt und Dampfdruck sowie programmierbare Grenzwerte für die Feuchte. Außerdem kann automatisch die Temperaturdifferenz (IR-DP) berechnet werden, um den Kondensationspunkt zu bestimmen. Das RH297 wird geprüft und kalibriert geliefert und ist bei ordnungsgemäßem Gebrauch sehr langlebig und zuverlässig.

  Technische Daten

Funktion Bereich Genauigkeit
Feuchte, kontaktlos   0 bis 99,9 nur relative Feuchte
Feuchte-Stabfühler 0 bis 99,9 nur relative Feuchte
KontaktloseTiefe   Bis zu 19 mm
Relative 
Feuchtemessung
0 bis 10% ±3% r. F.
11 bis 90% ±2,5% r. F.
91 bis 100% ±3% r. F.
Lufttemperatur -29 bis 77°C ±2°C
IR-Temperatur -20 bis -0,5°C  ±5°C
0°C ±1,1°C
0,5 bis 200°C ±3,5%, mindestens jedoch ±5°C
-20 bis -1°C ±4,5°C
0°C ±1°C
1 bis 200°C ±3,5%, mindestens jedoch ±4,5°C

Display:
3-stellige Primäranzeige, 4-stellige Anzeige für zweite Messgröße 
Dampfdruck: 0 bis 20,0 kPa, aus der gemessenen Temperatur und relativen Feuchte berechnet
Taupunkt: -30 bis 100°C
Mischverhältnis: 0 bis 999 GPP (0 bis 160 g/kg) 
Messrate: 2 Messungen pro Sekunde
Beleuchtung: Weiße LED
Speicher: 20 Datenpunkte
Bluetooth-Bereich: Ca. 10 m 
Betriebstemperatur: 4 bis 43°C 
Lagertemperatur: -30 bis 60°C 
Betriebsfeuchte: 90% bei 0 bis 30°C, 75% bei 30 bis 40°C, 45% bei 40 bis 50°C
Lagerfeuchte: 90%
Spannungsversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang enthalten) 
Betriebsdauer der Batterie: 6 bis 8 Wochen (bei 4 Stunden täglich) mit Alkali-Batterien
Automatische Abschaltung (APO): Nach 30 Minuten ohne Aktivität; kann vom Benutzer deaktiviert werden
APO-Ruhestrom: 50 μA max.
Abmessungen: 165 × 70 × 38 mm 
Gewicht: 210 g 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RH297
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kontaktloses Messgerät für Feuchte/relative Feuchte mit Infrarot-Thermometer
RH297-RP
€227,21
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Ersatz-Stabfühler
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Stabfühler zur Feuchtemessung mit 0,9 m Kabel, 9-V-Batterie, Tasche und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.