Beschreibung
Der RHCL-2 von OMEGA/NEWPORT ist ein mikroprozessorgesteuertes, programmierbares Feuchtekalibrierungs-System, das für den Einsatz im Messlabor oder im Feld konzipiert ist. Der RHCL-2 ist vollständig autark und benötigt weder Druckluft noch einen Wasserzulauf für den Betrieb. Dadurch lässt sich das System wirklich mobil einsetzen. Das System bietet sowohl bei der relativen Feuchte als auch bei der Temperatur eine hohe Genauigkeit. Temperatur und relative Feuchte werden unabhängig voneinander geregelt, sodass der Anwender bei der Kalibrierung nicht auf die Umgebungstemperatur festgelegt ist.Bereich: | Relative Feuchte: 5 bis 95% r. F. bei 10 bis 50°C; Taupunkt/Frostpunkt: -40 bis 60°C |
Genauigkeit: | Relative Feuchte: ±0,5% r. F. bei ±0,2°C Taupunkt/Frostpunkt: ±0,2°C nominal |
Anstiegsrate: | 1,0°C/Sekunde max. über 0°C |
Wiederholbarkeit: | ±0,5% |
Ausgänge: | Analog (0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA) und digital (RS232C) |
Spannungsversorgung: | 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz, 150 W max. |
Mediendurchfluss: | 1 liter/min (2,0 SCFH) |
Betriebstemperatur (Steuereinheit): | 0 bis 50°C |
Gewicht: | 15,4 kg |
Abmessungen: | 52 × 43,7 × 21,7 cm (W × D × H) |
Gehäuse: | Gerätekoffer aus besonders schlagfestem Copolymer |