Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Taupunktmessumformer mit Taupunktspiegel-Technologie

RHCM-40 Series

Taupunktmessumformer/Feuchtigkeitsmesser für Gase | RHCM-40 Series

Taupunktmessumformer/Feuchtigkeitsmesser für Gase

  • ***************************************************
  • Geräte nicht mehr in Europa verfügbar.
  • ***************************************************
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Taupunktmessumformer RHCM-40 ist ein leistungsfähiges Hygrometer zur kontinuierlichen Messung der Feuchtigkeit in Gasen mit einem optischen System mit gekühltem Spiegel. Durch seine hohe Genauigkeit, Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit eignet sich dieser Messumformer besonders für Anwendungen in der Prozessleittechnik und im Energiemanagement. Das Gerät kann mit 24 V DC oder über das optionalen Universalnetzteil mit 85 bis 230 V AC versorgt werden. Die Serie RHCM-40 misst die Taupunkttemperatur über die Kondensation an einem gekühlten Spiegel, um die Wasserdampfkonzentration in einem Gasgemisch zu bestimmen. Dabei sorgt ein Pt100 für eine hohe Genauigkeit bei der Temperaturmessung. Als Optionen können Lufttemperatur und Feuchte gemessen werden. 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC und eine serielle RS232-Schnittstelle sowie ein Relais mit galvanisch getrennten Kontakten zur Verfügung.

Technische Daten
Bereich:
    Taupunkt (Standard): -40 bis 60°C
    Lufttemperatur (Option): -40 bis 60°C
    Relative Feuchte (Option): 1 bis 95%
Genauigkeit: ±0,2°C für Taupunkt und Temperatur
Hysterese: Zu vernachlässigen
Wiederholbarkeit: ±0,05°C
Ansprechzeit: 1°C/Sekunde, ohne Stabilisierungszeit
Strömungsrate: Statisch bis 15,2 m/s (3000 ft/min [LFM])
Druck: 6,89 bar max., höhere Drücke auf Anfrage als Sonderausführung
Analogausgänge: 2 Analogausgänge (4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC und 0 bis 10 V DC einstellbar)
Last:
    4 bis 20 mA: 0 bis 250 Ohm
    0 bis 5/10 V DC: 1 kΩ oder höher
Relaisausgänge: 2 programmierbare Alarmrelais
    K1: Spiegel reinigen/Alarm 1
    K2: Servolock/Alarm 2
    Kontaktkennwerte: Schließer (NO) 3 A bei 25 V AC oder 30 V DC
Kabelkonfiguration für externe Montage:
    Taupunkt: 3 m Standard, 15,2 m Maximum
    Lufttemperatur (Option): 3 m Standard, 15,2 m Maximum
Für Taupunkt: 2 Kühlstufen (TEC) mit einer Absenkung von 60°C
Spiegel:
    Standard: Verchromt
    Optionen: Gold oder Platin
Spannungsversorgung: 24 V DC ±20%, 1 A max.
Gewicht: 1,4 kg
Abmessungen des Elektronikmoduls: 130 x 130 x 76 mm (H x B x T)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.