Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Class B Pt100 Sensors with Lead Wires (5-Pack)

RTD-2 (Class B) 5-Pack Series

Class B Pt100 Sensors with Lead Wires (5-Pack) | RTD-2  (Class B) 5-Pack Series

Class B Pt100 Sensors with Lead Wires (5-Pack)

155,75 RTD-2-F3105-36-T-B

  • Popular Sensor Styles Stocked for Immediate Delivery
  • Industrial Grade (Class “B” = ±0.3 0° at 0ºC) Accuracy
  • Sold in Economical 5-Packs
  • Simple, Flexible Sensing Option for a Wide Variety of Measurement Applications
  • Stripped Leads Standard. Connector options also available.
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Omega's RTD Class B Pt100 elements with attached lead wire in a convenient 5-pack. These industrial grade RTD sensors are supplied with attached lead wires for added flexibility in many different applications. The size of the potted junction between lead wire and element is kept as small as possible. Note: These elements are not intended for direct immersion into liquids. Configurations below reflect 1 m long lead wire, Style-2 (3 Wire).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-T-B
RTD-2-F3102-36-T-B
161,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
F3102 (4 x 2 mm) RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-T-B
RTD-2-F3105-36-T-B
155,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
  
RTD-2-F3102-36-G-B
161,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
F3105 (4 x 2 mm) RTD element, Fiberglass insulated lead wire, ceramic transistion.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-G-B
RTD-2-F3105-36-G-B
161,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD element, Fiberglass insulated lead wire, ceramic transistion.
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-T-B
303,88
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2.8 dia x 25 mm Long wire wound RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
  
RTD-2-1PT100K2515-36-T-B
€319,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.5 dia x 25 mm Long wire wound RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
Most Popular Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-101-2
OB-101-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
56 g., Highly Conductive Room-Temperature Curing Two Part Epoxy (105°C Max)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-2
OB-200-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
56 g., Highly Conductive Two Part Epoxy (260°C Max)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3233
CNi3233
€354,66
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/32 DIN PID Temperature Controller with Dual Relay Outputs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi833
CNi833
€464,22
Lieferzeit: ab Lager
 
1/8 DIN PID Temperature Controller with Dual Relay Outputs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-Channel Temperature Data Logger
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Above models shown as three-wire configurations, for two-wire construction change the “-2” in the model number to “-1”; for four-wire construction change “-2” to “-3”. To order sensors with bare wires and connections for use to 600ºC, replace “-T” or “-G” in model number with “-B”. Contact sales to obtain additional pricing and to order
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.