Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Air Temperature RTD Sensors

RTD-805 and RTD-806

Pt100 air temperature sensor | RTD-805 and RTD-806

Pt100 air temperature sensor

161,51 RTD-805

  • RTD Sensors For Monitoring of Air and Gas Streams; Mounts in Any Orientation
  • Exposed Sensing Element Has Fast Response Times in Air
  • Available with Stainless Steel or Plastic Housings
  • High-Accuracy, 100 Ohm, Class A DIN Platinum Element
  • Mating Connector & other accessory Sold Separately

Beschreibung

Omega's Air Temperature RTD sensors are designed for fast and accurate temperature sensing of still or moving air. The platinum thin film Pt100 sensing element is exposed to airflow while being protected from passing debris by a vented housing (available in both plastic and steel).

These sensors are made with a 1 metre long PFA insulated lead wire with a 3-pin miniature plug fitted. A mating socket is also supplied.
  RTD805 and RTD806 RTD sensors dimensions


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-805
RTD-805
161,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steel housing, 1m of PFA insulated lead wire with mini plug and socket
  
RTD-806
161,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Plastic housing, 1m of PFA insulated lead wire with mini plug and socket
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.