Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Encapsulated RTD Sensors

RTD-809

Encapsulated RTD Sensors | RTD-809

Encapsulated RTD Sensors

156,73 RTD-809

  • Flat Disc Shape is Ideal for Surface Temperature Measurements
  • Bonds to Surfaces for Measuring Heat Loss or Operating Temperatures
  • High-Accuracy, 100 Ohm Class A DIN Platinum Element. 1m of PFA Insulated Cable and 3-Pin Mini Plug and Socket
  • Temperature Range: -60 to +230°C

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Pt100.

This flat "disc" encapsulated 100 ohm Class A DIN platinum RTD sensor is ideal for surface temperature measurements. The sensing disc is 11mm diameter and 3mm thick and can be cemented into place for permanent mounting or fixed using adhesive tape.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-809
RTD-809
156,73
Lieferzeit: ab Lager
 
Surface sensor with a stainless steel housing. 1m PFA insulated lead wire
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-2
OB-200-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Omegabond 200 High Temperature Epoxy (260°C). 55 grams
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.