Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Bolt-On RTD Sensor with Aluminum Flag Housing

RTD-831-Series

Bolt-On RTD Sensor with Aluminum Flag Housing
 | RTD-831-Series

Bolt-On RTD Sensor with Aluminum Flag Housing

121,05 RTD-831-MTP

  • Updated housing design for improved strain relief
  • Standard hole for #3 and #4 screw. Options available for #5, #6, #8 screw
  • Small aluminum housing allows for installation on most flat surfaces
  • Sensor can be bolted or cemented into place
  • Class A or Class B RTD element conforming to IEC 60751
  • Temp range -60 to 230°C (-76 to 446°F), or -60 to 450°C (-76 to 842°F) -HT version
  • Resistance value: PT100 Ω or PT1000 Ω
  • Connection options: mini 3-pin connector, standard 3-pin connector, stripped ends, and spade lugs

Beschreibung

Omega's RTD-831 series 3-wire RTD sensor features an improved barrel and flag design on the aluminum housing which gives improved durability. The flag is machined to accept a #3, #4, #5, #6, #8 screw for easy installation on flat surfaces by either being bolted or cemented onto the surface. This is available in 100 Ω or 1000 Ω Platinum RTD element and is available in a high temperature (-HT) version. Connection options available are miniature 3-pin connector (-MTP), standard 3-pin connector (-OTP), stripped ends (-SE), and spade lugs (-LUG). For other connector types, please contact Sales. Applications for this type of sensor include product performance testing; climate control/HVAC; monitoring and control of processes; hot plate equipment, and process pipes.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RTD-831-MTP
121,05
Lieferzeit: ab Lager
 
1 m PFA leads, 100 Ω, mini connector, #3, #4 hole
RTD-831-LUG
126,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 m PFA leads, 100 Ω, spade lugs, #3, #4 hole
RTD-831-OTP
131,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 m PFA leads, 100 Ω, standard connector, #3, #4 hole
RTD-831-240-MTP
197,14
Lieferzeit: 4 Wochen
 
6 m (240 in) PFA leads, 100 Ω, mini connector, #3, #4 hole
RTD-831-4M-SE
147,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 m PFA leads, 100 Ω, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-PT1000-MTP
122,58
Lieferzeit: 2 Wochen
 
1 m PFA leads, 1000 Ω, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-120-MTP
145,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 m (120 in) PFA leads, 100 Ω, mini connector, #3, #4 hole
RTD-831-SE
103,46
Lieferzeit: ab Lager
 
1 m PFA leads, 100 Ω, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-TA3F
162,46
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 m PFA leads, 100 Ω, DIN connector, #3, #4 hole
RTD-831-80-MTP
137,07
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 m (80 in) PFA leads, 100 Ω, mini connector, #3, #4 hole
RTD-831-300-SE
204,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
7.6 m (300 in) PFA leads, 100 Ω, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-PT1000-3M-MTP
186,98
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3 m PFA leads, 1000 Ω, mini connector, #3, #4 hole
RTD-831-2M-MTP
123,91
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 m PFA leads, 100 Ω, mini connector, #3, #4 hole
RTD-831-360-MTP
216,60
Lieferzeit: 4 Wochen
 
9 m (360 in) PFA leads, 100 Ω, mini connector, #3, #4 hole
RTD-831-72-SE
146,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.8 m (72 in) PFA leads, 100 Ω, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-MTP-H147
126,95
Lieferzeit: 2 Wochen
 
1 m PFA leads, 100 Ω, mini connector, #5, #6 hole
RTD-831-MTP-H170
126,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 m PFA leads, 100 Ω, mini connector, #8 hole
RTD-831-420-MTP
230,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 m (420 in) PFA leads, 100 Ω, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-B-SE
72,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 m PFA leads, Class B, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-B-MTP
90,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 m PFA leads, Class B, stripped ends, #3, #4 hole
RTD-831-MTP-HT
159,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 m Fiberglass leads, Hi Temp, #3, #4 hole
RTD-831-72-MTP-HT
191,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.8 m (72 in) Fiberglass leads, Hi Temp, #3, #4 hole
RTD-831-120-MTP-HT
197,02
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3 m (120 in) Fiberglass leads, Hi Temp, #3, #4 hole
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.