Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Industrial Pt100 RTD Probes for Air, Gas and Liquid Measurement

RTD-870 and RTD-880

Industrial Pt100 RTD Probes for Air, Gas and Liquid Measurement | RTD-870 and RTD-880

  • -70 to 500°C (-95 to 930°F)
  • 100 Ohms RTD
  • Appliance, Lab and Industrial Use
  • Sheath Material Is 305 Stainless Steel

Beschreibung

This Precision RTD probe, specialised for laboratory and industrial environments, features a 305 stainless steel tube housing ideal for air, gas and liquid immersion applications. The flanged style design has a stainless steel bracket welded onto the probe, providing an easy means for mounting and installation. Standard units use a 100 Ohm Platinum RTD Sensor.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RTD-870-100 OHMS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Closed end stainless steel tube with 50 mm insertion depth and Pt100 sensor in tip. Two mounting holes in stainless bracket welded to tube. Two 150 mm long stripped leads with fibreglass insulation.
RTD-870-1000 OHMS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Same description as model RTD-870-100 OHMS except a 1000 ohm element is used.
RTD-880-100 OHMS
71,83
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Same description as model RTD-870-100 OHMS except with 150 mm insertion depth.
RTD-880-1000 OHMS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Same description as model RTD-870-1000 OHMS except with 150 mm insertion depth
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.