Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Junction Box and Controls Enclosures

RTES

Junction Box and Controls Enclosures | RTES

Junction Box and Controls Enclosures

46,62 RTES

  • Molded Ryton Construction
  • Stainless Steel Hardware
  • NEMA 4X Rated Liquid Tight Design
  • Power Connection or Splice and T Kits
Elektrische Heizkabelsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The molded Ryton plastic junction box has outstanding chemical corrosion resistance, superior thermal stability, high strength and rigidity, and is nonflammable.

The RTES End Seal Fitting is a NEMA 4X rated enclosure designed to terminate all OMEGALUX™ heating cables. This model provides waterproof cable entry for one cable, enclosure support and a waterproof corrosion resistant enclosure. The fitting has two different curved mounting surfaces. One side has a 11/2-inch radius curved surface which provides a stable support on pipes with a diameter of three inches or more. The other side has a 1/2-inch radius curved surface which permits a better fit on smaller pipes. In addition, this side also has four “feet”, for installation on flat surfaces. Attach the RTES End Seal Fitting to a pipe using OMEGALUX fiberglass tape. (To order, see page B-28.)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTES
RTES
46,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
End seal kit
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.