Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tubular heaters with 3/8 Inch(9.5mm) Diameter Heart Cross-Section

RTU Series

Tubular heaters with 3/8 Inch(9.5mm) Diameter Heart Cross-Section | RTU Series

  • INCOLOY Sheath
  • 400 - 2500 Watts
  • 120, 208, 240, 275 and 480 Volt
  • 40 W/In2
  • 11/2" Cold End (400-650 Watts)
  • 21/8" Cold End (800 - 2,500 Watts)
  • 1600°F Max. Sheath Temp.
  • Component of Radiant Heater (Type RAD and RADD)
Rohrheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS
• Radiant Heating in Room Ambient • Heating High Velocity Air • Low Temperature Clamp-ons

ADVANTAGES
Specially constructed to provide excellent service life in radiant heating applications.

FEATURES
Type 8 Terminals: Standard with threaded clip to facilitate wiring. Retaining Rings locate elements in radiant heater assemblies. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 11/2". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RTU-2063AX35/120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
400 Watt, 120 Vac
RTU-2063AX29/120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
650 Watt, 120 Vac
RTU-3113A/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1100 Watt,240 Vac
RTU-3113AV/275
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1100 Watt,275 Vac
RTU-5253M/480
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2500 Watt, 480 Vac
RTU-8453AV/275
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4500 Watt, 275 Vac
RTU-8453A/480
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4500 Watt, 480 Vac
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.