Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hygienic Thermowells

S Series Hygienic Thermowells

Hygienic Thermowells | S Series Hygienic Thermowells

Hygienic Thermowells

185,28 11/2-S-260-U15/8-316SS

  • 316 Stainless Steel
  • Bore ID 0.260 or 0.385 inch
  • Accepts 1/4"or 3/8" OD stems
  • 1 1/2" Tri-Grip (Tri-Clamp® compatible)
  • Temperature and Pressure Rated to 7000 PSI
  • Finished to 32 Ra or better
  • 1/2" Parallel Internal Thread
Glaskolben- und Rundskalen- Thermometer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hygienic Thermowells are generally chosen for an application based on corrosion conditions, surface finish, mechanical size requirements, and accurate thermal transfer. Omega Hygienic Thermowells can be configured from the options below to meet your clean in place application needs.
Hygienic sensors can be selected to match your well dimensions from the related links below. Most Omega temperature instrumentation with hygienic process connections can be sized and configured to fit your thermowell or CIP needs.

Application: ¼ or 3/8" diameter stem, bimetal thermometers; RTD or TC temperature sensing instruments having 0.252" (S-260 models) and 0.377" (S-385 models) maximum diameters, #20-gage thermocouple elements. Applications: Hygienic Thermowell for CIP , food and beverage, pharmaceuticals, research.

Connection Size: 1½" Tri-Grip (Tri-Clamp® compatible) (cap size) is standard. Other Tri-Grip sizes are available upon request.

Materials: 316 stainless steel. Custom wells are also available in special materials, other Ra or special finish, prices on request.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
11/2-S-260-U15/8-316SS
185,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
No Step Down, 2½ Stem Length
11/2-S-260-U21/2-316SS
215,69
Lieferzeit: 2 Wochen
 
No Step Down, 4 Stem Length
11/2-S-260-U41/2-316SS
248,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Step Down, 6 Stem Length
11/2-S-260-U71/2-316SS
287,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
Step Down, 9 Stem Length
11/2-S-260-U101/2-316SS
319,62
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Step Down, 12 Stem Length
11/2-S-385-U15/8-316SS
185,28
Lieferzeit: 5 Wochen
 
No Step Down, 2½ Stem Length
11/2-S-385-U21/2-316SS
211,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
No Step Down, 4 Stem Length
11/2-S-385-U41/2-316SS
243,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
No Step Down, 6 Stem Length
11/2-S-385-U71/2-316SS
287,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
No Step Down, 9 Stem Length
11/2-S-385-U101/2-316SS
319,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
No Step Down, 12 Stem Length
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.