Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Aufklebbare Pt100-Fühler mit Genauigkeitsklasse A oder B

SA1-RTD, SA1-RTD-B

SA1-RTD, SA1-RTD-B Aufklebbare Pt100-Fühler mit Genauigkeitsklasse A oder B | SA1-RTD, SA1-RTD-B

  • Selbstklebend oder aufklebbar
  • 260°C Dauertemperatur
  • Für plane und gebogene Flächen
  • Pt100, IEC751, Klasse A oder Klasse B
  • Einfache Befestigung mit selbstklebender Rückseite auf Silikonbasis
  • Mehrfach verwendbar
  • 290°C kurzfristig bei Montage mit OMEGABOND™ lufthärtendem Kleber
  • Abisolierte Leitungen, 3-Drahtanschluss (Klasse A optional auch mit 4-Drahtanschluss)
  • Anschlusslängen von 1, 2, 3 m ab Lager; andere Längen auf Anfrage
  • Pt500, Pt1000 auf Anfrage
  • Größe des Fühlerelementes: 2 × 2 × 1 mm (nom.)
  • Klebefläche: ca. 25 × 19 mm
  • 1 m Kabel (PFA-isoliertes Mantelkabel, Kupferlitze vernickelt, 0,14 mm2)
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Wenn Sie mehr Informationen über Pt100 wünschen, klicken Sie auf diesen Link.

Der SA1-RTD Widerstandsfühler wird auf plane oder gebogene Untergründe aufgeklebt und misst die Temperatur mit einer Genauigkeit gemäß DIN Klasse A oder Klasse B. Der Temperaturfühler besteht aus einem 2 × 2 × 1 mm Dünnfilm-Pt100-Fühler in 3- oder 4-Drahttechnik. Der Fühler besitzt einen selbstklebenden Rücken und lässt sich mit OMEGABOND™-Klebern dauerhaft befestigen.

TECHNISCHE DATEN

Minimale/maximale Temperatur: -73°C bis 260°C kontinuierlich, 
kurzfristig bis 290°C (bei Befestigung mit Kleber)
Pt100: IEC751
Genauigkeit: DIN-Klasse A oder Klasse B (±0,12% bei 0°C)
Stabilität: Unter 0,2°C Drift/Jahr
Ansprechzeit: Unter 0,9 s (für 63% des Endwerts bei Eintauchen in Wasser), unter 2 s auf einer heißen Platte
Selbsterwärmung: 2,5 mW/°C
Leitung: 1 m Kabel (PFA-isoliertes Mantelkabel, Kupferlitze vernickelt, 0,14 mm2)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SA1-RTD mit Genauigkeitsklasse A
SA1-RTD
99,25
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 3-Drahtanschluss, 1 m, Klasse A
SA1-RTD-80
111,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 3-Drahtanschluss, 2 m, Klasse A
SA1-RTD-120
124,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 3-Drahtanschluss, 3 m, Klasse A
SA1-RTD-4W
109,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 4-Drahtanschluss, 1 m, Klasse A
SA1-RTD-4W-80
121,97
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 4-Drahtanschluss, 2 m, Klasse A
SA1-RTD-4W-120
134,58
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 4-Drahtanschluss, 3 m, Klasse A
SA1-RTD mit Genauigkeitsklasse A: Ausführung mit Schirmung aus Edelstahl
SA1-RTD-SB
116,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 3-Drahtanschluss, 1 m, Klasse A
SA1-RTD-80-SB
142,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 3-Drahtanschluss, 2 m, Klasse A
SA1-RTD-120-SB
152,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 3-Drahtanschluss, 3 m, Klasse A
SA1-RTD-4W-SB
133,19
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 4-Drahtanschluss, 1 m, Klasse A
SA1-RTD-4W-80-SB
152,79
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 4-Drahtanschluss, 2 m, Klasse A
SA1-RTD-4W-120-SB
165,70
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Abisolierte Leitungen*, 4-Drahtanschluss, 3 m, Klasse A
SA1-RTD-B mit Genauigkeitsklasse B
SA1-RTD-B
187,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Klasse B, 3-Drahtanschluss, 1 m, Abisolierte Leitungen*, 3/Pack
SA1-RTD-B-80
227,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Klasse B, 3-Drahtanschluss, 2 m, Abisolierte Leitungen*, 3/Pack
SA1-RTD-B-120
263,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Klasse B, 3-Drahtanschluss, 3 m, Abisolierte Leitungen*, 3/Pack
SA1-RTD-B mit Genauigkeitsklasse B: Ausführung mit 3-poligem Miniatur-Steckverbinder Typ MTP, 3/Pack
SA1-RTD-B-MTP
233,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Klasse B, 3-Drahtanschluss, 1 m, mit Steckverbinder Typ MTP, 3/Pack
SA1-RTD-B-80-MTP
280,46
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Klasse B, 3-Drahtanschluss, 2 m, mit Steckverbinder Typ MTP, 3/Pack
SA1-RTD-B-120-MTP
321,05
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Aufklebbare Pt100-Fühler, Klasse B, 3-Drahtanschluss, 3 m, mit Steckverbinder Typ MTP, 3/Pack
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
(*) Abisolierte Leitungen werden mit 38 mm freiliegenden Leitungsenden geliefert, davon 6 mm abisoliert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.