Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Load Cell Summing Junction Boxes, NEMA 4X (IP66) Enclosure

SBJ2

Load Cell Summing Junction Boxes, NEMA 4X (IP66) Enclosure | SBJ2

Load Cell Summing Junction Boxes, NEMA 4X (IP66) Enclosure

489,74 SBJ2

  • IP66 (NEMA-4X) Enclosure Standard
  • Heavy Duty Case for Industrial Applications
  • Models for 2, 3 or 4 Load Cell Installations
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The SBJ Series summing junction box electronically sums the outputs of bridge type load cells to form a single output equal to the sum of the loads on each load cell. Potentiometers in series with the bridge excitation are provided to match the outputs of the load cell. Commonly used in industrial scales, bin, tank, hopper and platform applications. The load cells should be of the same capacity and have output interchangeability of better than 3%.

SPECIFICATIONS
Case: NEMA-4X (IP66)
Feedthroughs: Compression type for wire up to 6 mm diameter
Span: ±3% adjustment
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SBJ2
489,74
Lieferzeit: 8 Wochen
 
NEMA 4X summing box for two load cells,
SBJ4
585,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
NEMA 4X summing box for four load cells,
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.