Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Series SBLTX Submersible Level Transmitter

SBLTX-SERIES

Series SBLTX Submersible Level Transmitter | SBLTX-SERIES

Series SBLTX Submersible Level Transmitter

853,97 SBLTX-15-60

1 year warranty CE
  • Meet application requirements with slim design, and bullet nose design which procects the diaphragm from damage
  • UL approved intrinsically safe on SBLTX models for use in hazardous locations when used with proper barrier
  • Eliminates particulate or water droplets from entering the transducer using maintenance-free filter
  • 270 lb tensile strength shielded and vented cable
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitters are manufactured for years of trouble free service in the harshest applications. This series measures the height of liquid above the position in the tank referenced to atmospheric pressure. The transmitter consists of a piezoresistive sensing element, encased in a 316 SS housing
For custom ranges, cable lenghts or ATEX certification, contact customer service.

SBLTX2-dia
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SBLTX-5-40-ETFE
1.005,89
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-10-40-ETFE
1.005,89
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-15-60-ETFE
1.113,36
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-5-40
780,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-10-40
780,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-15-60
853,97
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-20-60
853,97
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-10-80
862,03
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-30-80
862,03
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
SBLTX-60-80-ETFE
1.285,79
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series SBLT2 & SBLTX Submersible Level Transmitter
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.