Optionsbeschreibungen:
(1)
Single or 3 Phase Wählen Sie:1 für Single Phase
3 für 3 Phase
(2)
Voltage Wählen Sie:Z-1 für 120 Vac Zero-Voltage Switching
P-120 für 120 Vac Phase-Angle Firing
Z-2 für 240 Vac Zero-Voltage Switching
P-208 für 208 Vac Phase-Angle Firing
P-240 für 240 Vac Phase-Angle Firing
Z-4 für 480 Vac Zero-Voltage Switching
P-480 für 480 Vac Phase-Angle Firing
(3)
Current Wählen Sie:30 für 30 Amps for Zero-Voltage Switching
-030 für 30 Amps for Phase-Angle Firing
60 für 60 Amps for Zero-Voltage Switching
-060 für 60 Amps for Phase-Angle Firing
75 für 75 Amps for Zero-Voltage Switching
-075 für 75 Amps for Phase-Angle Firing
100 für 100 Amps for Zero-Voltage Switching
-100 für 100 Amps for Phase-Angle Firing
150 für 150 Amps for Zero-Voltage Switching
-150 für 150 Amps for Phase-Angle Firing
200 für 200 Amps for Zero-Voltage Switching
-200 für 200 Amps for Phase-Angle Firing
(4)
Phase-Angle Firing Items Wählen Sie: für Zero-Voltage Switching leave field blank
-S9 für Soft start 9 seconds
-S15 für Soft start 15 seconds
-S30 für Soft start 30 seconds
-S60 für Soft start 60 seconds
-S120 für Soft start 120 seconds
-V für Voltage limit
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.