SEPHB Series
                        
                        
                        
                        
                        Heavy Duty Explosion Resistant Heating Blankets
                         
                        
                        
                     
                    
                    
                        
                        
                         
                             €442,70
                             SEPHB-612-180-120-T3
                         
                         
                        
                        
                        
                            
                                    
                                      
                                    
                            
                        
                        
                        
                        - 
                        Factory Mutual Hazardous Area Approval
                        
- 
                        Class I, Div 2, Groups A, B, C, and D; Class II, Div 2, Groups F and G
                        
- 
                        Integral Built-In High-Limit Thermal Cutout Prevents Temperature Runaway†
                        
- 
                        Optional Pressure Sensitive Adhesive Available
                        
- 
                        Moisture and Chemical Resistant
                        
- 
                        Maximum Exposure Temperature of 232°C (450°F)
                        
- 
                        APPLICATION
 • Low-Temperature Ovens
 • Process Vats and Dip Tanks
 • Storage Tanks
 • Hoppers, Dry Storage Bins, Coal Silos
 • Conveyors
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen 
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                            
                            
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                        *Alle Preisangaben in Euro.
                        
                        Anmerkung: Article 501 of the NEC requires that the maximum sheath temperature of the heater shall not exceed 80 percent of the auto-ignition temperature of the surrounding atmosphere when heater is continuously energized. 
Auto-Ignition Temperature: The minimum temperature required to initiate or cause selfsustained combustion of a solid, liquid or gas independently of the heating or heated element (see NFPA 325M, Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Gases and Volatile Solids).
                        
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    
                    
             
                    Modellkonfigurator
                    
                    
                        
                        
                            
                                Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
                            
                         
                        
                        
                            
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                                
                                    Optionsbeschreibungen:
                                    (1)
   Dimension Wählen Sie:612 für 6 in x 12 in
624 für 6 in x 24 in
1212 für 12 in x 12 in
1224 für 12 in x 24 in
2424 für 24 in x 24 in
(2)
   Watt Wählen Sie:180 für 180 W
360 für 360 W
720 für 720 W
1440 für 1440 W
(3)
   Volt Wählen Sie:120 für 120 V
240 für 240V
(4)
   High-Limit Thermostat Temperature Rating Wählen Sie:T3 für 145°C (292°F)
T4A für 70°C (158°F)
                                   
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.