Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Industrial Pressure Transmitter

SERIES-629C

Industrial Pressure Transmitter | SERIES-629C

Industrial Pressure Transmitter

630,12 629C-02-CH-P2-E5-S1-3V

  • Powered by either DC or AC
  • Optional LCD does not need a separate power supply
  • Selectable voltage range
  • Push button zero (versus trim pot)
Druckanzeigen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Series 629C Wet/Wet Differential Pressure Transmitter monitors differential pressure of air and compatible gases and liquids with 0.5% accuracy. The design employs dual pressure sensors converting pressure changes into a standard 4 to 20 mA output signal or field selectable voltage. Small internal volume and minimal moving parts result in exceptional response and reliability. The terminal block, as well as a zero adjustment button, are easily accessed under the top cover. The Series 629C, with the optional factory installed remote sensors, are connected to the unit, either via armored or shielded cable and available in 10 and 20' lengths. Installation is much simpler, reducing labor and material cost versus traditional copper piping installations and no need for valve manifolds. The 629C family has a robust NEMA 4X (IP66) construction, which is also available with an integral LCD for localized data monitoring and with a remote sensor option.

Product Applications

  • Flow elements
  • Heat exchangers
  • Filters
  • Coils
  • Chiller
  • Pumps
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
629C-02-CH-P2-E5-S1
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-10 PSID, 1/2" Conduit, Current Output
629C-02-CH-P2-E5-S1-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-10 PSID, 1/2" Conduit, Current Output, 3-Way Manifold
629C-02-CH-P2-E5-S3
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-10 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output
629C-02-CH-P2-E5-S3-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-10 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 3-Way Manifold
629C-02-R2-P1-E5-S1
770,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-10 PSID, 1/2" Conduit, Current Output, 20 Ft. Shielded Cable
629C-02-R6-P1-E5-S1
1.111,75
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-10 PSID, 1/2" Conduit, Current Output, 20 Ft. Armored Cable
629C-03-CH-P2-E5-S1
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-25 PSID, 1/2" Conduit, Current Output
629C-03-CH-P2-E5-S1-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-25 PSID, 1/2" Conduit, Current Output, 3-Way Manifold
629C-03-CH-P2-E5-S3
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-25 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output
629C-03-CH-P2-E5-S3-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-25 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 3-Way Manifold
629C-03-R1-P1-E5-S3
639,80
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-25 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 10 Ft. Shielded Cable
629C-03-R5-P1-E5-S3
924,79
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-25 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 10 Ft. Armored Cable
629C-04-CH-P2-E5-S1
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-50 PSID, 1/2" Conduit, Current Output
629C-04-CH-P2-E5-S1-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-50 PSID, 1/2" Conduit, Current Output, 3-Way Manifold
629C-04-CH-P2-E5-S3
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-50 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output
629C-04-CH-P2-E5-S3-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-50 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 3-Way Manifold
629C-05-CH-P2-E5-S1
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-100 PSID, 1/2" Conduit, Currrent Output
629C-05-CH-P2-E5-S1-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-100 PSID, 1/2" Conduit, Current Output, 3-Way Manifold
629C-05-CH-P2-E5-S3
472,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-100 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output
629C-05-CH-P2-E5-S3-3V
630,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-100 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 3-Way Manifold
629C-05-R1-P1-E5-S3
639,80
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-100 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 10 Ft. Shielded Cable
629C-05-R5-P1-E5-S3
924,79
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-100 PSID, 1/2" Conduit, Voltage Output, 10 Ft. Armored Cable
629C-12-CH-P4-E5-S1
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-1 Bar, 1/2" Conduit, Current Output
629C-12-CH-P4-E5-S3
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-1 Bar, 1/2" Conduit, Voltage Output
629C-13-CH-P4-E5-S1
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-2 Bar, 1/2" Conduit, Current Output
629C-13-CH-P4-E5-S3
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-2 Bar, 1/2" Conduit, Voltage Output
629C-14-CH-P4-E5-S1
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-2 Bar, 1/2" Conduit, Current Output
629C-14-CH-P4-E5-S3
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-2 Bar, 1/2" Conduit, Voltage Output
629C-15-CH-P4-E5-S1
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-2 Bar, 1/2" Conduit, Current Output
629C-15-CH-P4-E5-S3
460,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Differential Pressure Transmitter : 0-2 Bar, 1/2" Conduit, Voltage Output
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Range Wählen Sie:
-01 für 0-5 psid
-02 für 0-10 psid
-03 für 0-25 psid
-04 für 0-50 psid
-05 für 0-100 psid
-06 für 0-150 psid
-07 für 0-200 psid
-08 für 0-300 psid
-09 für 0-500 psid
-11 für 0-0.5 bar
-12 für 0-1 bar
-13 für 0-2 bar
-14 für 0-4 bar
-15 für 0-6 bar
-16 für 0-10 bar
-17 für 0-15 bar
-18 für 0-20 bar
-19 für 0-30 bar

(2) Housing Wählen Sie:
CH für Conduit Housing
R1 für Remote Sensor with 10 Ft. (3 m) Shield Cables
R2 für Remote Sensor with 20 Ft. (6 m) Shield Cables
R5 für Remote Sensor with 10 Ft. (3 m) Armored Cables
R6 für Remote Sensor with 20 Ft. (6 m) Armored Cables

(3) Fittings Wählen Sie:
P1 für 1/4" Male NPT
P2 für 1/4" Female NPT
P3 für 1/4" Male BSPT
P4 für 1/4" Female BSPT

(4) Electrical Connections Wählen Sie:
E1 für Cable Gland with 3 Ft. (1 m) Prewire Cable
E2 für Cable Gland with 6 Ft. (1.8 m) Prewire Cable
E3 für Cable Gland with 9 Ft. (2.7 m) Prewire Cable
E5 für 1/2" Female NPT Conduit
E9 für M-12 4 Pin Connector Not UL Listed

(5) Electrical Output Wählen Sie:
S1 für 4 to 20 mA
S3 für Filed Selectable (0-5/ 1-5/ 0-10/ 2-10 VDC)

(6) Options Wählen Sie:
-AT für Aluminum Tag
-FC für Factory Calibration
-LCD für LCD Indication
-NIST für NIST Traceable Calibration Certificate
-3V für 3-Way Valve
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.