Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Series MP mini-Photohelic ® differential pressure switch/gage

series-mp

Series MP mini-Photohelic? differential pressure switch/gage | series-mp

  • Gage reading unaffected by switch operation and will continue to read pressure even during power loss
  • Visible switch status LED provides indication of set point switching state
  • Compact design but with the power of larger devices can meet the same application specifications
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Series MP Mini-Photohelic® Differential Pressure Switch/Gage combines the time proven Minihelic® II differential pressure gage with two SPDT switching set points. The Mini-Photohelic® switch/gage is designed to measure and control positive, negative, or differential pressures consisting of non-combustible and non-corrosive gases. Gage reading is independent of switch operation. Switching status is visible by LED indicators located on the front and rear of the gage. Set points are adjusted with push buttons on the back of the unit.

Product Applications

  • Fume hoods
  • Dust collection
  • Pneumatic conveying
  • Clean room
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MP-000
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-0.5" water.
MP-001
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-1.0" water.
MP-002
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-2.0" water.
MP-003
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-3.0" water.
MP-005
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-5.0" water.
MP-010
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-10" water.
MP-020
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-20" water.
MP-100MM
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-100 mm water.
MP-125PA
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-125 Pa.
MP-250PA
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-250 Pa.
MP-3KPA
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-3 kPa.
MP-500PA
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-500 Pa.
MP-50MM
512,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Differential pressure switch/gage, range 0-50 mm water.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.