Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Van Stone Thermowells for 1/4 and 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 260V and 385V

Van Stone Thermowells for 1/4 and 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 260V and 385V

164,60 1-260V-U2-304SS

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 to 22 Inches
Schutzrohre und Schutzrohre mit Anschlusskopf - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application:
260V series fits standard length 1/4" diameter elements. 385V series fits standard length 3/8" diameter elements.

Connection Size:
Standard wells fit 1" lap joint flanges. Other sizes also available. Prices below are for 1" Van Stone Wells. Consult factory for prices on other sizes.

Materials:
Carbon Steel (C-1018), A.I.S.I. 304, A.I.S.I. 316 and Monel are standard. Other materials are available.

Backing Flange:
When desired, a carbon steel lap joint flange can be supplied with these wells. When ordering, specify flange pressure.


Series 260V and 385V
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.

Model No.Element
Length
A
Insertion Length
U
Shank Diameter
Q
Bore
Diameter
Q
1-260V-U 2
        -U 4
        -U 7
        -U10
        -U13
        -U16
        -U22
4
6
9
12
15
18
24
2
4
7
10
13
16
22
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
.260
.260
.260
.260
.260
.260
.260
1-385V-U 2
        -U 4
        -U 7
        -U10
        -U13
        -U16
        -U22
4
6
9
12
15
18
24
2
4
7
10
13
16
22
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
.385
.385
.385
.385
.385
.385
.385


Maximum Fluid Velocity—feet per second
Well Type Material Insertion Length – “U”
2 4 7 10 13 16 22
260V
and
260F
Carbon Steel404 (129)184 (71.2)67.0 (42.7)3420.613.77.4
A.I.S.I. 304 & 316430 (179)192 (99.3)69.7 (59.6)35.421.514.37.7
Monel350 (143)168 (79.8)61 (47.7)3118.812.56.7
385V
and
385F
Carbon Steel410 (152)248 (84.3)91.3 (50.6)45.727.618.510
A.I.S.I. 304 & 316444 (211)258 (117)95.2 (70.3)47.628.819.310.4
Monel338 (168)226 (93.3)83.3 (56.0)41.625.216.99.1
Where single values appear in the velocity tables, these may be considered safe for water, steam, air or gas. In the shorter insertion lengths, consideration is given to the velocity pressure effect of water flowing at higher velocities. The values in parentheses, therefore, represent safe values for water flow, while the unbracketed values may be used for steam, air, gas and similar density fluids.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1-260V-U2-304SS
164,60
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Van Stone Thermowell, Bore Size 0.260" , Insertion Length 2", 304 SS
1-260V-U10-316SS
346,48
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Van Stone Thermowell, Bore Size 0.260" , Insertion Length 10", 316 SS
1-385V-U22-304SS
396,58
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Van Stone Thermowell, Bore Size 0.385" , Insertion Length 22", 304 SS
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Bore Size Wählen Sie:
260 für Bore Diameter .260 in.
385 für Bore Diameter .385 in.

(2) Insertion length dimension Wählen Sie:
2 für 2 in.
4 für 4 in.
7 für 7 in.
10 für 10 in.
13 für 13 in.
16 für 16 in.
22 für 22 in.

(3) Material Wählen Sie:
304SS für 304 SS
316SS für 316 SS
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.