Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heavy Duty Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 385H

Heavy Duty Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 385H

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 22 1/2 Inches
  • 1 Inch external thread - NPT
Schutzrohre und Schutzrohre mit Anschlusskopf - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application:
Standard length, 3/8" stem, bimetal thermometers. #14 gage thermocouple elements. Armored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .377 in. maximum diameter.

Connection Size:
1" NPT is standard. Other thread sizes are available upon request.

Protective Coatings for Thermowells:
• Resist Corrosion
• For Chemical Baths
• Color-Coded Sensors for Process Control
•Available in PFA, Epoxy and other materials. Consult Sales Department for complete information

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.


Series 385H—General Use External Thread “P ”– 1" NPT
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.


External Thread
P
Model No.Elem. Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
Shank Dia.
Q
1"
NPT
1-385H-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16


Pressure-Temperature rating–lb per sq. inch
Material Temperature — °F
70° 200° 400° 600° 800° 1000° 1200°
Brass500042001000
Carbon Steel520050004800460035001500
A.I.S.I. 3047000620056005400520045001650
A.I.S.I. 3167000700064006200610051002500
Monel650060005400530052001500
See 385HL Thermowell Page For Maximum Fluid Velocity
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1-385H-U21/2-304SS
75,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heavy Duty Threaded Well, Insertion Length Dimension 2 1/2", 304 SS
1-385H-U41/2-BRASS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heavy Duty Threaded Well, Insertion Length Dimension 4 1/2", Brass
1-385H-U71/2-CS
111,11
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Heavy Duty Threaded Well, Insertion Length Dimension 7 1/2", Carbon Steel
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Insertion length dimension Wählen Sie:
21/2 für 2 1/2 in.
41/2 für 4 1/2 in.
71/2 für 7 1/2 in.
101/2 für 10 1/2 in.
131/2 für 13 1/2 in.
161/2 für 16 1/2 in.
221/2 für 22 1/2 in.

(2) Material Wählen Sie:
304SS für 304 SS
316SS für 316 SS
CS für Carbon Steel
BRASS für Brass
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.