Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Standard Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 385L

Standard Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 385L

Standard Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

48,14 3/4-385L-U21/2-BRASS

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 19 1/2 Inches
  • 3/4 Inch and 1 Inch External Diameter
Schutzrohre und Schutzrohre mit Anschlusskopf - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application:
Standard length, 3/8" stem, bimetal thermometers. #14 gage thermocouple elements. Armored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .377 in. maximum diameter.

Connection Size:
3/4" NPT and 1" NPT are standard. Other thread sizes are available upon request.

Materials:
Brass (ASTM B-16); Carbon Steel (C-1018); Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316; Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.


Series 385L—Lagging Extension Type
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.


External Thread
P
Model No.Lag. Ext.
T
Elem. Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
3/4" NPT3/4-385L-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U19 1/2
2
3
3
3
3
3
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2
1" NPT1-385L-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U19 1/2
2
3
3
3
3
3
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2


Maximum Fluid Velocity—feet per second
Well Type Material Insertion Length – “U”
2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 16 1/2 19 1/2 22 1/2
3/4" - 385S
and
3/4" - 385L
Brass290 (145)150 (80)54.1 (48)27.616.711.186
Carbon Steel326 (260)192 (144)69.535.420.514.310.37.7
A.I.S.I. 304 & 316349 (360)19971.936.621.214.810.78
Monel316 (320)189 (178)68.134.820.814107.5
Where single values appear in the velocity tables, these may be considered safe for water, steam, air or gas. In the shorter insertion lengths, consideration is given to the velocity pressure effect of water flowing at higher velocities. The values in parentheses, therefore, represent safe values for water flow, while the unbracketed values may be used for steam, air, gas and similar density fluids.
See 385S Thermowell Page for Pressure-Temperature Ratings
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/4-385L-U21/2-BRASS
48,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard Threaded Well, External Thread - NPT 3/4", Insertion Length Dimension 2 1/2", Brass
3/4-385L-U41/2-304SS
85,61
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Standard Threaded Well, External Thread - NPT 3/4", Insertion Length Dimension 4 1/2", 304 SS
1-385L-U101/2-CS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Standard Threaded Well, External Thread - NPT 1", Insertion Length Dimension 10 1/2", Carbon Steel
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) External thread - NPT Wählen Sie:
3/4 für 3/4 in.
1 für 1 in.

(2) Insertion length dimension Wählen Sie:
21/2 für 2 1/2 in.
41/2 für 4 1/2 in.
71/2 für 7 1/2 in.
101/2 für 10 1/2 in.
131/2 für 13 1/2 in.
191/2 für 19 1/2 in.

(3) Material Wählen Sie:
304SS für 304 SS
316SS für 316 SS
CS für Carbon Steel
BRASS für Brass
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.