Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Socket-Weld Design Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 385W

Socket-Weld Design Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 385W

42,82 3/4-385W-U21/2-BRASS

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 22 1/2 Inches
  • 3/4 Inch and 1 Inch External Diameter
Schutzrohre und Schutzrohre mit Anschlusskopf - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application:
260W series fits standard length 1/4" diameter elements. 385W series fits standard length 3/8" diameter elements.

Connection:
3/4" or 1" nominal pipe size welding shoulder fits ASA welding fittings, flanges, etc. Wells for larger pipe size fittings are available upon request.

Materials:
Carbon Steel (C-1018); A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316 are standard. Other materials are available upon request.

Lagging Extension:
When specifying lagging extension, choose a length which will permit the use of a standard element length. (See 260L and 385L lengths.)

Series 385W
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.

Pipe Size
P
Model No.PStem Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
3/4"
Nominal
(1.050" Dia.)
3/4-385W-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
1"
Nominal
(1.315" Dia.)
1-385W-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2


Maximum Fluid Velocity—feet per second
Well Type Material Insertion Length – “U”
2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 16 1/2 22 1/2
3/4" - 260WCarbon Steel290 (106)123 (71.2)44.9 (42.7)22.813.89.34.9
A.I.S.I. 304 & 316300 (148)128 (99.3)46.423.614.39.65.1
1"- 260WCarbon Steel290 (106)143 (84.3)51.6 (50.6)26.215.910.65.7
A.I.S.I. 304 & 316300 (148)148 (117)53.527.216.5115.9
3/4" - 385W
and 1"- 385W
Carbon Steel426 (260)192 (144)69.535.420.514.37.7
A.I.S.I. 304 & 316449 (360)19971.936.621.214.88
Where single values appear in the velocity tables, these may be considered safe for water, steam, air or gas. In the shorter insertion lengths, consideration is given to the velocity pressure effect of water flowing at higher velocities. The values in parentheses, therefore, represent safe values for water flow, while the unbracketed values may be used for steam, air, gas and similar density fluids.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/4-385W-U21/2-304SS
52,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Socket-Weld Design Thermowells, External Diameter 3/4", Insertion Length Dimension 2 1/2", 304 SS
3/4-385W-U41/2-BRASS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Socket-Weld Design Thermowells, External Diameter 3/4", Insertion Length Dimension 4 1/2", Brass
3/4-385W-U71/2-CS
81,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Socket-Weld Design Thermowells, External Diameter 3/4", Insertion Length Dimension 7 1/2", Carbon Steel
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) External Diameter Wählen Sie:
3/4 für 3/4 in.
1 für 1 in.

(2) Insertion length dimension Wählen Sie:
21/2 für 2 1/2 in.
41/2 für 4 1/2 in.
71/2 für 7 1/2 in.
101/2 für 10 1/2 in.
131/2 für 13 1/2 in.
161/2 für 16 1/2 in.
221/2 für 22 1/2 in.

(3) Material Wählen Sie:
304SS für 304 SS
316SS für 316 SS
CS für Carbon Steel
BRASS für Brass
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.