Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rosetten-DMS mit 3 Elementen - 0°/45°/90°

SGD-RYT21

Dehnungsmessstreifen – Rosette mit 3 Elementen | OMEGA | SGD-RYT21

Dehnungsmessstreifen – Rosette mit 3 Elementen | OMEGA

  • Praktische 5er-Packung
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Dehnungsmessstreifen DMS.

Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Packung mit 5 Stück: Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt
SGD-1/120-RYT21
228,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-1/350-RYT21
176,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/120-RYT21
176,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/350-RYT21
228,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/120-RYT21
197,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/350-RYT21
243,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
Packung mit 5 Stück: Gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt 
SGD-1/120-RYT23
182,04
Lieferzeit: ab Lager
 
1,6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-1/350-RYT23
175,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/120-RYT23
175,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/350-RYT23
182,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/120-RYT23
189,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/350-RYT23
186,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
Packung mit 5 Stück: Gekapselt, mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt 
SGD-1/120-RYT81
160,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-1/350-RYT81
166,87
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/120-RYT81
152,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/350-RYT81
152,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/120-RYT81
175,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/350-RYT81
228,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
Packung mit 5 Stück: Gekapselt, mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt 
SGD-1/120-RYT83
160,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-1/350-RYT83
160,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/120-RYT83
160,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-3/350-RYT83
214,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/120-RYT83
182,04
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6-mm-Gitter, 120 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45° 
SGD-6/350-RYT83
175,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6-mm-Gitter, 350 Ohm, Rosetten-DMS mit 3 Elementen, je 45°
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.