Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ecken-Rosetten-DMS

SGD-13/129-RY

SGD-13/129-rY Ecken-DMS-Rosetten | SGD-13/129-RY

SGD-13/129-rY Ecken-DMS-Rosetten

  • Praktische 5er-Packung
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Weiter Temperaturbereich
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Dehnungsmessstreifen DMS.

Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SGD-13/120-RY91
247,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Packung mit 5 Ecken-Rosetten-DMS, Flachbandkabel, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt
SGD-13/120-RY93
247,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Packung mit 5 Ecken-Rosetten-DMS, Flachbandkabel, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt
SGD-13/120-RY21
234,66
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Packung mit 5 Ecken-Rosetten-DMS, Lötpads, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt
SGD-13/120-RY23
234,66
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Packung mit 5 Ecken-Rosetten-DMS, Lötpads, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.