Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Präzisions-DMS - Extra-langes Gitter für heterogene Materialien

SGD-LY40

SGD-LY40 Präzisions-DMS - Extra-langes Gitter für heterogene Materialien | SGD-LY40

  • Praktische 5er-Packung
  • Lineare DMS mit langem Gitter bis 150 mm
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Weiter Temperaturbereich
  • Anschluss mit Lötpads
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Dehnungsmessstreifen DMS.

Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Die folgenden Dehnungsmessstreifen (DMS) haben ein extra langes Gitter zur Messung der Dehnung von heterogenen Materialien.

 Modell 

Nenn-
wider-
stand 
Ω


Abmessungen mm Größe
Messgitter Träger 
 A 

 B 



D

 SGD-30/120-LY40 120 25,00 8,00 40,00 12,00

 SGD-30/350-LY40 350 30,00

3,00

 36,00

5,00



 SGD-50/120-LY40 120  50,00

4,30

 60,00

9,00



 SGD-150/240-LY40  240  150,00

5,00

 165,00

9,00



 
      
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Strain gauges, PRICE PER PKG OF 5
SGD-30/120-LY40
213,88
Lieferzeit: ab Lager
 
25 mm Grid, 120 ohms ( PKG OF 5)
SGD-30N/120-LY40
182,39
Lieferzeit: 5 Wochen
 
30mm Grid, 120 ohms ( PKG OF 5)
SGD-30/350-LY40
209,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
30 mm Grid, 350 ohms (PKG OF 5)
SGD-50/120-LY40
229,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 mm Grid, 120 ohms (PKG OF 5)
SGD-150/240-LY40
525,24
Lieferzeit: 5 Wochen
 
150 mm Grid, 240 ohms (PKG OF 5)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.