Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

SGD-RY11

SGD-RY11 DMS-Rosetten | SGD-RY11

SGD-RY11 DMS-Rosetten

  • Praktische 5er-Packung
  • 45°- und 60°-DMS-Rosetten zur Bestimmung unbekannter Dehnungen
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Weiter Temperaturbereich
  • Transparente Markierungen zur AusrichtungTransparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Dehnungsmessstreifen DMS.

Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
SGD-3/120-RY11
250,29
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/350-RY11
240,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/120-RY41
260,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung 
SGD-3/350-RY41
250,29
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung 
Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
SGD-3/120-RY13
240,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/350-RY13
240,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/120-RY43
240,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung 
SGD-3/350-RY43
260,01
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung 
Gekapselt mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
SGD-3/120-RY31
211,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/350-RY31
211,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/120-RY71
211,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung 
SGD-3/350-RY71
211,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung 
Gekapselt mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
SGD-3/120-RY33
211,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/350-RY33
211,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/135°/270°-Anordnung 
SGD-3/120-RY73
242,91
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 120 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung 
SGD-3/350-RY73
211,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 350 Ohm, 0°/120°/240°-Anordnung
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.