Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DMS-Rosetten mit 3 Elementen - 0°/45°/90°

SGD-RY51

SGD-RY51 - DMS-Rosetten mit 3 Elementen - 0°/45°/90° | SGD-RY51

SGD-RY51 - DMS-Rosetten mit 3 Elementen - 0°/45°/90°

  • Praktische 5er-Packung
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Dehnungsmessstreifen DMS.

Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
SGD-2/120-RY51
307,48
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-2/350-RY51
306,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-3/120-RY51
299,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-3/350-RY51
323,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-7/120-RY51
306,24
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-7/350-RY51
323,45
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 350 Ohm 
Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt  (Packung mit 5 Stück)
SGD-2/120-RY53
295,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-2/350-RY53
323,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-3/120-RY53
310,98
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-3/350-RY53
323,45
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-7/120-RY53
299,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-7/350-RY53
323,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 350 Ohm 
Gekapselt, mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
SGD-2/120-RY61
298,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-2/350-RY61
295,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-3/120-RY61
269,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-3/350-RY61
284,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-7/120-RY61
290,54
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-7/350-RY61
293,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 350 Ohm 
Gekapselt, mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
SGD-2/120-RY63
269,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-2/350-RY63
293,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 2-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-3/120-RY63
269,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-3/350-RY63
284,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 3-mm-Gitter, 350 Ohm 
SGD-7/120-RY63
290,54
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 120 Ohm 
SGD-7/350-RY63
305,14
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dreiachsige Rosette, 7-mm-Gitter, 350 Ohm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.