Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Messspannen- und Temperaturkompensations-Widerstände für DMS-Brücken

SGN-E

SGN-E Messspannen- und Temperaturkompensations-Widerstände für DMS-Brücken | SGN-E

  • Praktische 5er-Packung
  • Offen oder gekapselt
  • 10 bis 60 Ohm, 2-, 3- oder 4-mm-Gitter
  • Robust, hohe Zuverlässigkeit
  • Flexibel, kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Dehnungsmessstreifen DMS finden Sie hier.

Diese Präzisionswiderstände mit hoher Stabilität werden vom Abgleich von Messbrücken und zur Temperaturkompensation von DMS-Brücken verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Folienmessgitter Nickelfolie; 5 µ dick
Träger Polyimid
Substratdicke 20 µ
Abdeckungsdicke 25 µ
Toleranz in Ohm ±1 Ohm
Temperaturkoeffizient des Widerstands    0,6%/°C
Temperaturbereich 0 bis 100°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Packung mit 5 Stück: Gekapselte Widerstände zur Temperaturkompensation 
SGN-2/20-E
30,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2-mm-Gitter, 20 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-2/25-E
29,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-mm-Gitter, 25 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-2/30-E
30,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2-mm-Gitter, 30 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/10-E
29,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 10 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/12-E
29,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 12 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/34-E
29,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-mm-Gitter, 34 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/36-E
30,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-mm-Gitter, 36 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/14-E
30,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 14 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/16-E
29,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 16 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/20-E
30,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-mm-Gitter, 20 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/24-E
29,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 24 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/28-E
29,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 28 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/30-E
29,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-mm-Gitter, 30 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/32-E
29,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 32 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/48-E
28,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-mm-Gitter, 48 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/60-E
29,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 60 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
Packung mit 5 Stück: Offene Widerstände zur Temperaturkompensation 
SGN-2/20-PN
27,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-mm-Gitter, 20 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-2/25-PN
27,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-mm-Gitter, 25 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-2/30-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-mm-Gitter, 30 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/10-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3-mm-Gitter, 10 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/10-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3-mm-Gitter, 12 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/34-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3-mm-Gitter, 34 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-3/36-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3-mm-Gitter, 36 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/14-PN
27,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-mm-Gitter, 14 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/16-PN
27,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-mm-Gitter, 16 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/20-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-mm-Gitter, 20 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/24-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-mm-Gitter, 24 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/28-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-mm-Gitter, 28 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/30-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-mm-Gitter, 30 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/32-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-mm-Gitter, 32 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/48-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-mm-Gitter, 48 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
SGN-4/60-PN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-mm-Gitter, 60 Ohm, Nickel-Folienwiderstand 
Packung mit 5 Stück: Brückenabgleichs- und Null-/Temperaturkompensations-Widerstände 
RES-2C
173,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Konstantan-Folienwiderstände, 2 Ohm, 5er-Packung 
RES-5C
180,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Konstantan-Folienwiderstände, 5 Ohm, 5er-Packung 
RES-2N
173,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Nickel-Folienwiderstände, 2 Ohm, 5er-Packung 
RES-5N
180,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nickel-Folienwiderstände, 5 Ohm, 5er-Packung
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.