Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DMS in Messwertaufnehmer-Qualität - Vollbrücken für Biegewendungen oder axialen Zug

SGT-FB11

SGT-FB11 DMS in Messwertaufnehmer-Qualität - Vollbrücken für Biegewendungen oder axialen Zug | SGT-FB11

  • Praktische 5er-Packung
  • Robust, hohe Zuverlässigkeit
  • Flexibel, kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Dehnungsmessstreifen DMS finden Sie hier.

Dehnungsmessstreifen (DMS) in Messwertaufnehmer-Qualität von OMEGA werden in verschiedenen Anordnungen für alle gängigen Designanforderungen an Messwertaufnehmer angeboten. Durch die robuste Bauweise, Zuverlässigkeit und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messwertaufnehmern mit hoher Genauigkeit einsetzen Das Messgitter wird aus einer speziell formulierten Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet, um eine langfristige Zuverlässigkeit der Elemente zu erhalten.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt 
SGT-2/350-FB11
184,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2,8-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
SGT-2/1000-FB11
184,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2,8-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
SGT-3G/350-FB11
202,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, mit quadratischem Träger 
SGT-4/1000-FB11
190,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
Gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt 
SGT-2/350-FB13
184,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,8-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
SGT-2/1000-FB13
194,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
2,8-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
SGT-3G/350-FB13
194,34
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, mit quadratischem Träger 
SGT-4/1000-FB13
190,86
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
Gekapselt, mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt 
SGT-2/350-FB41
179,02
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,8-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
SGT-2/1000-FB41
169,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,8-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke 
SGT-3G/350-FB41
179,02
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, mit quadratischem Träger 
SGT-4/1000-FB41
194,34
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke
Gekapselt, mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt
SGT-2/350-FB43
179,02
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,8-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke
SGT-2/1000-FB43
179,02
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,8-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke
SGT-3G/350-FB43
179,02
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, mit quadratischem Träger
SGT-4/1000-FB43
186,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-mm-Gitter, 1000 Ohm, DMS in Messwertaufnehmer-Qualität, Vollbrücke
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.