Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1-achsige DMS-Halbbrücken

SGT-1LH, SGT-2LH

SGT-1LH, SGT-2LH 1-achsige DMS-Halbbrücken | SGT-1LH, SGT-2LH

SGT-1LH, SGT-2LH 1-achsige DMS-Halbbrücken

  • Verfügbar mit Flachbandkabel oder Lötpads
  • Temperaturkennwerte auf Stahl oder Aluminium abgestimmt
  • Doppelte linear Halbbrücke für doppelte Biegeaufnehmer
  • Kundenspezifische DMS lieferbar
  • Praktische 5er-Packung
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Dehnungsmessstreifen DMS finden Sie hier.

OMEGADYNE® bietet Dehnungsmessstreifen (DMS) in Messwertaufnehmer-Qualität an, die zwei lineare Gitter mit als Halbbrücke mit einem gemeinsamen Anschluss besitzen. Diese DMS können zur Konstruktion eigener Messwertaufnehmer für doppelte Biegebalken eingesetzt werden. Doppelte Biegebalken sind Biegebalken mit einem Wendepunkt, um zwei Kraftmomente mit entgegengesetzten Richtungen zu messen. Die Gitter sind linear, verlaufen beide in die gleiche Richtung, und werden in der Regel für Biegedehnung eingesetzt.

Es sind drei Ausführungen lieferbar:
Standard: SGT-1LH/350-TY** mit einem Abstand zwischen Gittermitte und Mitellinie von 5,46 mm
Breites Gitter: SGT-1LH/1000-TY** mit einem Abstand zwischen Gittermitte und Mitellinie von 5,46 mm
Groß: SGT-2LH/350-TY** mit einem Abstand zwischen Gittermitte und Mitellinie von 10,50 mm

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Packung mit 5 Stück: Lineares Gitter, gemeinsamer Anschluss, 350 Ohm 
SGT-1LH/350-TY11
74,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
SGT-1LH/350-TY13
98,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
SGT-1LH/350-TY41
66,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lötpads, für Stahl kompensiert 
SGT-1LH/350-TY43
66,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Lötpads, für Aluminium kompensiert 
Packung mit 5 Stück: Weites lineares Gitter, gemeinsamer Anschluss, 1000 Ohm 
SGT-1LH/1000-TY11
75,84
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
SGT-1LH/1000-TY13
72,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
SGT-1LH/1000-TY41
65,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lötpads, für Stahl kompensiert 
SGT-1LH/1000-TY43
65,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lötpads, für Aluminium kompensiert 
Packung mit 5 Stück: Großes lineares Gitter, gemeinsamer Anschluss, 350 Ohm 
SGT-2LH/350-TY11
75,89
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
SGT-2LH/350-TY13
75,89
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
SGT-2LH/350-TY41
68,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lötpads, für Stahl kompensiert 
SGT-2LH/350-TY43
71,31
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lötpads, für Aluminium kompensiert
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.