Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wheatstone-Vollbrücke für doppelte Biegebalken

SGT-3E, SGT-3F, SGT-3

SGT-3E, SGT-3F, SGT-3 Wheatstone-Vollbrücke für doppelte Biegebalken | SGT-3E, SGT-3F, SGT-3

  • DMS in Präzionsaufnehmer-Qualität
  • Lieferbar mit 350 oder 1000 Ohm
  • Drei Abstände zur Mittellinie zur Auswahl
  • Praktische 5er-Packung
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Dehnungsmessstreifen DMS finden Sie hier.

Konstruktion und Herstellung eigener Messwertaufnehmer. Diese Vollbrücken-DMS können zur Konstruktion eigener Messwertaufnehmer für doppelte Biegebalken eingesetzt werden. 

Doppelte Biegebalken sind Biegebalken mit einem Wendepunkt, um zwei Kraftmomente mit entgegengesetzten Richtungen zu messen. Die vier Gitter sind linear und alle in der gleichen Richtung angeordnet.

Ermitteln Sie Elastizitätsmodul und Streckfestigkeit Ihres Material, und legen Sie das Federelement so aus, dass Sie im linearen Bereich der Spannungs-Dehnungskurve arbeiten. Optimale Ergebnisse lassen sich mit Edelstahl oder Aluminium und dem Einsatz von DMS mit abgestimmten Temperatureigenschaften erreichen. Diese Vollbrücken-DMS lassen sich auch für Biegenanwendungen einsetzen, bei denen der DMS-Aufnehmer nur an einer Seite des Balkens angebracht werden kann.

Diese DMS lassen sich einfach einsetzen, da alle 4 Dehnungsmessstreifen (DMS) auf einem gemeinsamen Träger angebracht sind. Dieses Konzept mehrerer DMS auf einem Träger bietet eine Reihe von Vorteilen. Die vier DMS sind bereits zueinander ausgerichtet. Je nach Ausführung besitzen die DMS gemeinsame Flachbandkabel oder Lötpads, was Aufwand und Zeit für die Verdrahtung spart.

Die vier Eckpunkte der Wheatstone-Brücke sind offen gelassen, damit sich das Sensorverhalten prüfen und bei Bedarf verbessern lässt. An den offenen Seiten der Brücke lassen sich leicht Widerstände für Temperaturkompensation und Nullabgleich einsetzen. An der offenen Seite können weitere Lötstützpunkte für die entsprechenden Widerstände aufgeklebt werden. Alternativ könnnen Sie einfach die 4 Leitungen (+Speisung, -Speisung, +Signal, -Signal) anschließen und die Signalleitungen untereinander verbinden, um die Wheatstone-Brückenschaltung zu schließen. Versorgen Sie Ihren Aufnehmer und kalibrieren Sie in mit einer bekannten Kraft.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Packung mit 5 Stück: Vollbrücken-DMS für doppelte Biegebalken mit Mittenabstand von 6,35 mm 
SGT-3E/350-FB11
167,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
SGT-3E/350-FB13
167,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
SGT-3E/350-FB41
153,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Lötpads, für Stahl kompensiert 
SGT-3E/350-FB43
172,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Lötpads, für Aluminium kompensiert 
Packung mit 5 Stück: Vollbrücken-DMS für doppelte Biegebalken mit Mittenabstand von 8,38 mm 
SGT-3F/350-FB11
174,45
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
SGT-3F/350-FB13
168,72
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
SGT-3F/350-FB41
150,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Lötpads, für Stahl kompensiert 
SGT-3F/350-FB43
154,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 350 Ohm, Lötpads, für Aluminium kompensiert 
Packung mit 5 Stück: Vollbrücken-DMS für doppelte Biegebalken mit Mittenabstand von 15 mm
SGT-3/1000-FB11
182,04
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 1000 Ohm, Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
SGT-3/1000-FB13
182,04
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 1000 Ohm, Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
SGT-3/1000-FB41
168,72
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 1000 Ohm, Lötpads, für Stahl kompensiert 
SGT-3/1000-FB43
174,46
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Vollbrücke, 1000 Ohm, Lötpads, für Aluminium kompensiert
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.