Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermocouple Wire Special Limits of Error

SLE Wire

Thermocouple Wire Special Limits of Error | SLE Wire

Thermocouple Wire Special Limits of Error

53,91 TT-K-24-SLE-25

  • Thermocouple Wire available from Stock!
  • "TT" PFA rated to 260°C (500°F)
  • "GG" fiberglass rated to 480°C (900°F)
  • Also Available with other insulations: Kapton ("KK"), PTFE Tape ("TFE"), FEP polymer ("FF"), High Temperature Fiberglass ("HH"), High Temperature Ceramic ("XC") or Silica Insulation ("XS").

Beschreibung

Find how a Thermocouple wire works on this link.

Special Limits of Error (SLE) Thermocouple wire available from stock in J, K, T, E and N calibrations in ready to use spool and coil lengths from 25 feet to 1000 feet! These SLE wires are available in a multitude of insulating jackets as well as protective metal overbraids.

Special Limits of Error for Thermocouple Accuracy*AWG Wire Dimensions
Thermocouple
Type
Temperature RangeSpecial Limits
of Error**
°C°F
T0 to 350(32 to 662)±0.5°C or 0.4%
J0 to 750(32 to 1382)±1.1°C or 0.4%
E0 to 900(32 to 1652)±1.0°C or 0.4%
K0 to 1250(32 to 2282)±1.1°C or 0.4%
AWG
Number
Diameter
mmInches
200.81(0.032)
240.51(0.020)
*See page H-3 for complete ANSI and IEC Thermocouple accuracy table.
**Whichever is greater
†See page H-7 for complete AWG dimensions.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-20-SLE-1000
GG-K-20-SLE-1000
1.045,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
1000 ft., Type K, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-24-SLE-100
GG-K-24-SLE-100
122,95
Lieferzeit: 7 Wochen
 
100 ft, Type K, 24 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-25
TT-K-24-SLE-25
53,91
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25 ft., Type K, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-SLE-1000
TT-J-24-SLE-1000
709,52
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1000 ft., Type J, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
  
GG-T-20-SLE-500
Lieferzeit: 7 Wochen
 
 
500 ft., Type T, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-SLE-50
TT-T-24-SLE-50
73,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 ft., Type T, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wählen Sie:
GG für Glass/Glass
TT für PFA

(2) Calibration Wählen Sie:
-T für 0-350°C (32-662°F)
-J für 0-750°C (32-1382°F)
-E für 0-900°C (32-1652°F)
-K für 0-1250°C (32-2282°F)
-N für 270 to 1300°C (450 to 2372°F)

(3) AWG Number Wählen Sie:
-20 für 0.81mm (0.032inch) Diameter
-24 für 0.51mm (0.020inch) Diameter

(4) Length Wählen Sie:
25 für 7.5m (25ft)
50 für 15m (50ft)
100 für 30m (100ft)
200 für 60m (200ft)
500 für 150m (500ft)
1000 für 300m (1000ft)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.