Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged, Reliable Strip Heater

SN and SNH Series

Rugged, Reliable Strip Heater | SN and SNH Series

Rugged, Reliable Strip Heater

142,43 SNH-15/120V

CE
  • 3 /4" (1.9 cm) and 1" (2.54) Wide
  • Rugged, Reliable Premium Quality
  • 100 to 1500 Watts
  • 2 Terminals at One End
  • C.S.A. Certified
  • SN Series- 3 /4" Width SNH Series-1"Width
Heizbänder - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click here if you want to know more about strip heaters.



Dimension-Inches (cm) Watts W/In2 Rust-Resisting Iron Sheath
Model No.
Chrome Steel Sheath
Model No.
Wt.
Lb (kg)
A B D
8 (20)7 (18)6 1/2 (17)25024SNH-08/120.36 (.16)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)1008SN-910/120.38 (.17)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)30021SNH-09/120.38 (.17)
101/2 (27)9 1/2 (24)9 (23)15011SN-1015/120.5 (.2)
11 (28)10 (25)9 1/2 (24)35019SNH-11/120.5 (.2)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)1509SN-1215/120.63 (.29)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)40019SNH-12/*.63 (.29)
14 (36)13 (33)12 1/2 (32)45017SNH-14/*.70 (.32)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)2008SN-1520/*.75 (.34)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)50017SNH-15/.75 (.34)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)2508SN-1825/*.85 (.39)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)60017SNH-18/*.85 (.39)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)60015SNH-19/*.96 (.44)
21 (53)20 (53)19 1/2 (50)75017SNH-21/*1.0 (.45)
22 1/2 (57)21 1/2 (55)21 (53)75016SNH-22/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)3007SN-2430/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)80016SNH-24/*1.0 (.45)
25 1/2 (65)24 1/2 (62)24 (61)90016SNH-25/*1.1 (.50)
271/2 (70)26 1/2 (67)26 (66)90014SNH-27/*1.1 (.50)
28 3/4 (73)27 3/4 (70)27 1/4 (69)100016SNH-28/*1.25 (.57)
30 3/8 (77)29 3/8 (75)28 7/8 (73)4508SN-3045/*1.25 (.57)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28 (71)100015SNH-30/*1.25 (.57)
33 1/2 (85)32 3/8 (82)31 (79)100014SNH-33/*1.4 (.64)
35 3/4 (91)34 3/4 (88)34 1/4 (87)6009SN-3660/*1.5 (.68)
35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 3/8 (85)100013SNH-36/*1.5 (.68)
38 1/2 (98)37 3/8 (95)36 (91)125015SNH-38/*1.60 (.73)
39 7/8 (101)38 3/4 (98)37 3/8 (95)125014SNH-40/*1.60 (.73)
42 1/2 (108)41 3/4 (106)40 (102)125013SNH-43/*1.80 (.82)
43 7/8 (111)42 3/8 (108)41 3/8 (105)125013SNH-44/*1.80 (.82)
45 7/8 (117)44 3/4 (114)43 3/8 (110)150014SNH-46/*1.94 (.88)
47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)150014SNH-48/*2.0 (.91)
50 7/8 (129)49 3/4 (126)48 3/8 (123)150013SNH-51/2.13 (.97)
53 3/8 (136)52 3/4 (134)51 3/8 (130)150012SNH-54/2.25 (1.0)
/* Designate voltage, i.e.; insert 120 for 120 Vac or 240 for 240 Vac.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figures C-10.


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder".
Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SNH-22/240V
233,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Strip heater, 750W,120V
SNH-28/120V
259,59
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strip heater, 1000W,120 V
SNH-28/240V
317,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Strip heater, 1000W,240V
SNH-43/120V
342,76
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strip heater, 1250 W, 120 V
SNH-46/240V
444,57
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strip heater,1500W,240V
SSE-2060/120V
182,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strip heater, 625 W, 120V
SSE-1437/120V
159,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strip heater, 375 W, 120V
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
SN für SN Series
SNH für SNH Series

(2) Dim A Wählen Sie:
08 für 8 in.
09 für 9 1/2 in.
9 für 9 1/2 in.
10 für 10 in.
11 für 11 in.
12 für 12 in.
14 für 14 in.
15 für 15 1/4 in.
18 für 17 7/8 in.
19 für 19 1/2 in.
21 für 21 in.
22 für 22 1/2 in.
24 für 23 3/4 in.
25 für 25 1/2 in.
27 für 27 1/2 in.
28 für 28 3/4 in.
30 für 30 3/8 in.
33 für 33 1/2 in.
36 für 35 3/4 in.
38 für 38 1/2 in.
40 für 39 7/8 in.
43 für 42 1/2 in.
44 für 43 7/8 in.
46 für 45 7/8 in.
48 für 47 7/8 in.
51 für 50 7/8 in.
54 für 53 3/8 in.

(3) Wattage Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen)
10 für 100 W
15 für 150 W
20 für 200 W
25 für 250 W
30 für 300 W
45 für 450 W
60 für 600 W

(4) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
240V für 240 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.