Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern für J, K, T, E und N

Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierter Draht, J,K,T,E und N | Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierter Draht, J,K,T,E und N

  • Für Thermoelemente J, K, T, E und N
  • Drahtdurchmesser von 0,01 bis 3,25 mm
  • Standardlängen: 15, 30, 150, 300 Meter, andere Längen auf Anfrage.
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelementleitung finden Sie hier.

Der unisolierte Thermoelementdraht für die Typen J, K, T, E und N wird auf Rollen mit einem Durchmesser von 7,6 cm geliefert. Die Länge beträgt 15 Meter, die Drahtdurchmesser reichen von 0,01 bis 3,25 mm.
Andere Drahtdurchmesser oder Längen sind auf Anfrage lieferbar.

Die Drähte können einzeln oder paarweise entsprechend des Thermoelement-Typs bestellt werden, um die Standard-Fehlertoleranzen zu erreichen.

Konstantan-Drähte sind in zwei Ausführungen verfügbar, die sich durch den Konstantan-Anteil unterscheiden. Achten Sie darauf, für die Kombination mit Eisen "SPCI" und für die Kombination mit Kupfer oder NickelChrom "SPCC" zu bestellen.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SPCH-005-100
43,11
Lieferzeit: ab Lager
 
Unisolierter Thermoelementdraht, ø 0,13 mm, für Typ K oder Typ E, NickelChrom-Schenkel. Rolle mit 30 Meter
SPAL-005-100
43,11
Lieferzeit: ab Lager
 
Unisolierter Thermoelementdraht, ø 0,13 mm, für Typ K, Nickel-Schenkel. Rolle mit 30 Meter
SPIR-010-50
25,53
Lieferzeit: 11 Wochen
 
ø 0,25 mm, Eisen-Schenkel für Typ J, Rolle mit 15 Meter
SPCI-010-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ø 0,25 mm, Konstantan-Schenkel für Typ J, Rolle mit 15 Meter
SPCP-020-500
167,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
ø 0,51 mm, Kupfer-Schenkel für Typ T, Rolle mit 150 Meter
SPCC-020-500
164,14
Lieferzeit: 11 Wochen
 
ø 0,51 mm, Konstantan-Schenkel für Typ T, Rolle mit 150 Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Konstantan-Drähte sind in zwei Ausführungen verfügbar, die sich durch den Konstantan-Anteil unterscheiden. Achten Sie darauf, für die Kombination mit Eisen "SPCI" und für die Kombination mit Kupfer oder NickelChrom "SPCC" zu bestellen.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Material Wählen Sie:
IR für Eisen
CI für Konstantan*
CH für NickelChrom
AL für Nickel
CP für Kupfer
CC für Konstantan*
OP für Nicrosil (nur mit 0.08-0.13-0.25-0.51-0.81 mm)
ON für Nisil (nur mit 0.08-0.13-0.25-0.51-0.81 mm)

(2) Drahtdurchmesser Wählen Sie:
001 für 0.03 mm
002 für 0.05 mm
003 für 0.08 mm
005 für 0.13 mm
010 für 0.25 mm
015 für 0.38 mm
020 für 0.51 mm
032 für 0.81 mm
064 für 1.63 mm
128 für 3.25 mm - Typen CH und AL auch mit
0005 für 0.01 mm

(3) Rollenlänge Wählen Sie:
50 für 15 Meter
100 für 30 Meter
500 für 150 Meter
1000 für 300 Meter- Typen CH AL CC nur in 15 Meter Länge
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.