Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern für R, S und B

Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierter Thermoelement-Einzeldraht auf Rolle | Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierter Thermoelement-Einzeldraht auf Rolle

  • Ausführung als Einzelschenkel
  • Auch als Thermoelementpaar verfügbar (siehe Zugehörige Produkte)
  • Platin / Rhodium für Thermoelemente R, S und B
  • Drahtdurchmesser von 0,03 bis 0,81 mm
  • Mindestbestellmenge 150 cm
  • Rollenlänge beliebig in Schritten zu je 2,5 cm
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelementleitung finden Sie hier.

Die unisolierten Thermoelementleitungen für die Typen R, S und B sind sehr beständig gegen Oxidation und Korrosion.

Die Typen R und S empfehlen sich für den kontinuierlichen Einsatz in oxidierenden oder inerten Umgebungen mit Temperaturen bis zu 1398°C. Kurzzeitig können sie Temperaturen bis 1482°C ausgesetzt werden.
Typ B eignet sich für den kontinuierlichen Einsatz in oxidierenden oder inerten Umgebungen mit Temperaturen bis zu 1704°C.

Leitungen mit besonders enger Fehlertoleranz können auf Anfrage geliefert werden, müssen jedoch immer paarweise bestellt werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SPPL-001
3,29
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ R oder S, ø 0,03 mm, Preis pro 2,5 cm
SPPL-015
24,56
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ R oder S, ø 0,38 mm, Preis pro 2,5 cm
SPPL-032
85,33
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ R oder S, ø 0,81 mm, Preis pro 2,5 cm
SP10RH-003
3,62
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ S, ø 0,08 mm, Preis pro 2,5 cm
SP10RH-020
36,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ S, ø 0,51 mm, Preis pro 2,5 cm
SP13RH-008
7,25
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ R, ø 0,20 mm, Preis pro 2,5 cm
SP13RH-025
50,18
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ R, ø 0,64 mm, Preis pro 2,5 cm
SP6RH-010
10,27
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ B, ø 0,25 mm, Preis pro 2,5 cm
SP30RH-015
34,30
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für Typ B, ø 0,38 mm, Preis pro 2,5 cm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zur Bestellung bitte Modellnummer und gewünschte Länge in Schritten zu 2,5 cm angeben. Mindestbestellmenge = 150 cm; Rollenlänge 60Z = 150 cm, 61Z = 152,5 cm, 62Z = 155 cm, usw.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementdraht Wählen Sie:
SPPL für Feindraht-Thermoelementleitung aus Platin
SP10RH für Feindraht-Thermoelementleitung aus Platin mit 10% Rhodium
SP13RH für Feindraht-Thermoelementleitung aus Platin mit 13 Rhodium
SP6RH für Feindraht-Thermoelementleitung aus Platin mit 6% Rhodium-Verfügbar in Durchmessern ab 0.20 mm
SP30RH für Feindraht-Thermoelementleitung aus Platin mit 30 Rhodium-Verfügbar in Durchmessern ab 0.20 mm

(2) Drahtdurchmesser Wählen Sie:
001 für 0.03 mm
002 für 0.05 mm
003 für 0.08 mm
005 für 0.13 mm
008 für 0.20 mm
010 für 0.25 mm
015 für 0.38 mm
020 für 0.51 mm
025 für 0.64 mm
032 für 0.81 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.