Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementpaare mit kleinen Durchmessern für R, S und B

Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierte Thermoelementdraht-Paare auf Rolle | Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierte Thermoelementdraht-Paare auf Rolle

  • Ausführung als Thermoelementpaare
  • Auch als Einzelschenkel verfügbar (siehe Zugehörige Produkte)
  • Platin / Rhodium für Thermoelemente R, S und B
  • Drahtdurchmesser von 0,025 bis 0,81 mm
  • Mindestbestellmenge 150 cm
  • Rollenlänge beliebig in Schritten zu je 2,5 cm
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelementleitung finden Sie hier.

Die unisolierten Thermoelementleitungen für die Typen R, S und B sind sehr beständig gegen Oxidation und Korrosion.

Die Typen R und S empfehlen sich für den kontinuierlichen Einsatz in oxidierenden oder inerten Umgebungen mit Temperaturen bis zu 1398°C. Kurzzeitig können sie Temperaturen bis 1482°C ausgesetzt werden.
Typ B eignet sich für den kontinuierlichen Einsatz in oxidierenden oder inerten Umgebungen mit Temperaturen bis zu 1704°C.

Leitungen mit besonders enger Fehlertoleranz können auf Anfrage geliefert werden, müssen jedoch immer paarweise bestellt werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SP13R-001
28,96
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermoelementpaar Typ R, Durchmesser 0,03 mm
SP30R-032
259,31
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermoelementpaar Typ B, Durchmesser 0,64 mm
SP10R-005
9,35
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermoelementpaar Typ S, Durchmesser 0,13 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Preise in Mengeneinheit Inch (25.4 mm)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementdraht Wählen Sie:
SP13R für SP13R
SP10R für SP10R
SP30R für SP30R

(2) Drahtdurchmesser Wählen Sie:
001 für 0.03 mm
002 für 0.05 mm
003 für 0.08 mm
005 für 0.13 mm
008 für 0.20 mm
010 für 0.25 mm
015 für 0.38 mm
020 für 0.51 mm
025 für 0.64 mm
032 für 0.81 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.