Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Beaker Heaters

SRBH Series

Beaker Heaters | SRBH Series

Beaker Heaters

119,15 SRBH0250-1

CE
  • Easy-to-Install and Remove
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Evenly Heats Across Beaker Surface
  • Fits Griffin and Standard Size Beakers
  • Hook and Loop Closure Allow for Quick Installation and Removal
  • Easily View Graduation During Set-Up and Operation
  • Requires a Temperature or Power Controller (not included)
Laborgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

SPECIFICATIONS
Max Exposure Temperature: 232°C (450°F)
Power Density: 5.0 watts/in2 (0.008 watts/mm2)
Dielectric Strength: Over 2000V
Power Leads: 61 cm (2')
Standard 2-Prong Plug: 120 Vac (NEMA 1 to 15)
Bare Wire Connection: 240 Vac
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SRBH0250-1
119,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-1
128,83
Lieferzeit: 11 Wochen
 
120 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-1
123,14
Lieferzeit: 11 Wochen
 
120 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-1
127,17
Lieferzeit: 11 Wochen
 
120 Vac, 1000ml (33.8oz)
SRBH0250-2
119,15
Lieferzeit: 11 Wochen
 
240 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-2
126,66
Lieferzeit: 11 Wochen
 
240 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-2
121,98
Lieferzeit: 11 Wochen
 
240 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-2
126,23
Lieferzeit: 11 Wochen
 
240 Vac, 1000ml (33.8oz)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.